目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 STG-M/B G4
CKD
空壓氣缸
附導桿氣缸
附導桿氣缸 STG
STG-M/B G4 複動、焊渣附著防止型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb-g4/stg_mb_g4_wo_asmtab.prj},{NB=STG-MG4-40-25 (0)},{BT=M},{BORE=40},{PTT=},{STROKE=25},{POS=0},{A=76.0},{B=44.0},{C=14.0},{D=31.0},{DD=10.0},{EE=Rc1/8},{F=54},{G=120},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=118},{JJ=M8 depth 16},{K=86},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=22},{R=18.0},{S=38},{U=104},{V=40},{W=50},{WW=106},{X=32},{Y=11.5},{RD=13.0},{HD=12.0},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=stg_mb_g4_parts/stg_mb_g4_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
APLUS
A + 行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B + 行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+行程
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
STG-MG4-40-25
STG
40
101.0
76.0
69.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 深度20
118
M8 深度16
86
6.3貫通
16
30
M8 貫通
11 沉孔 深度 7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
32
11.5
4
4.5
3
6
114.0
89.0
20
13.0
STG-MG4-50-25
STG
50
107.0
82.0
69.0
44.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 深度22
146
M10 深度20
110
8.6 貫通
20
40
M10 貫通
14 沉孔 深度 9
24
36
24
21.5
47
130
46
66
130
38
15.5
5
6.0
4
8
126.0
101.0
25
19.0
STG-MG4-63-25
STG
63
112.0
87.0
74.0
49.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 深度22
158
M10 深度20
124
8.6 貫通
20
50
M10 貫通
14 沉孔 深度 9
28
38
24
28.0
55
130
58
80
142
38
15.5
5
6.0
4
8
126.0
101.0
25
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表