目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 STG-MG2/MG3
CKD
空壓氣缸
附導桿氣缸
附導桿氣缸 STG
STG-MG2/MG3 複動、耐切削液型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg_m_g2_g3/stg_m_g2g3_ws_asmtab.prj},{NB=STG-MG2-32-25-T2YLH-R(0)},{MODEL=G2},{BORE=32},{STROKE=25},{POS=0},{PTT=},{SWM=T2YL},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{INFOTEXT=Product Info },{A=71.5},{B=37.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=34},{Y=11.5},{RD=10.0},{HD=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=assemblies/stg_m_g2g3_ws_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
STG-MG2-20-20-T2YLH-R
STG
20
66.0
37.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 深度13
81
M6 深度12
54
5.2貫通
10
18
M5 貫通
9.5 沉孔 深度 5.5
24
29
17
11.0
25
70
24
28
72
29
9.5
9.5
8.5
3
3.5
-
-
66.0
12
0.0
STG-MG2-25-20-T2YLH-R
STG
25
67.5
37.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 深度15
91
M6 深度12
64
5.2貫通
12
26
M6 貫通
9.5 沉孔 深度 5.5
24
29
17
14.0
29
78
30
34
82
30
9.5
10.0
8.5
4
4.5
-
-
67.5
16
0.0
STG-MG2-32-25-T2YLH-R
STG
32
71.5
37.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 深度20
110
M8 深度16
78
6.3貫通
16
30
M8 貫通
11 沉孔 深度 7.5
24
33
21
15.0
34
96
34
42
98
34
11.5
10.0
8.5
4
4.5
3
6
91.0
20
19.5
STG-MG2-40-25-T2YLH-R
STG
40
78.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 深度20
118
M8 深度16
86
6.3貫通
16
30
M8 貫通
11 沉孔 深度 7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
34
11.5
13.0
12.0
4
4.5
3
6
91.0
20
13.0
STG-MG2-50-25-T2YLH-R
STG
50
83.0
44.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 深度22
146
M10 深度20
110
8.6 貫通
20
40
M10 貫通
14 沉孔 深度 9
24
36
24
21.5
47
130
46
66
130
39
15.5
13.5
11.5
5
6.0
4
8
102.0
25
19.0
STG-MG2-63-25-T2YLH-R
STG
63
88.0
49.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 深度22
158
M10 深度20
124
8.6 貫通
20
50
M10 貫通
14 沉孔 深度 9
28
38
24
28.0
55
130
58
80
142
39
15.5
14.0
16.0
5
6.0
4
8
102.0
25
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表