目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 STS-M/B G2/G3
CKD
空壓氣缸
附導桿氣缸
附導桿氣缸 STS・STL
STS/STL-M/B G2/G3 - 複動、耐切削液型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/sts_stl_series/sts_stl_m_b_g2_g3/sts_mb_g2_g3_ws_asmtab.prj},{NB=STS-MG2-32-5-T2YLH-R (0)},{BT=M},{MN=G2},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=5},{SWM=T2YL},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT1=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{STROKEMAX=50},{PPATH=sts_stl_mb_parts/sts_mb_asmtpl.prj},{A=83},{AX=68.0},{BX=49.0},{B=49},{C=14.0},{D=10.5},{DD=-},{EE=Rc1/8},{F=47},{G=117},{H=45},{HH=M8 depth 16},{I=109},{JJ=M8 depth 16},{K=81},{KA=6.3 penetrating},{KC=11 spot face depth 6.5},{MM=16},{N=29},{NN=M8 penetrating},{P=22},{PX=22.0},{PP=7},{R=16.0},{S=39.0},{U=93},{V=25},{W=45},{WW=0},{X=34},{Y=12},{YY=39.0},{RD=19.5},{HD=13.0},{FA=32.3},{FB=31.0},{EA=42},{EC=45},{EDX=17.5 + STROKE / 2},{EG=46},{SWP2=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
SWP2
ⁿ/ₐ
STS-MG2-20-5-T2YLH-R
STS
20
STS-MG2-25-5-T2YLH-R
STS
25
STS-MG2-32-5-T2YLH-R
STS
32
STS-MG2-40-5-T2YLH-R
STS
40
STS-MG2-50-5-T2YLH-R
STS
50
STS-MG2-63-5-T2YLH-R
STS
63
STS-MG2-80-5-T2YLH-R
STS
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表