目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SFRT
CKD
空壓氣缸
搖動、旋轉型氣缸
超級葉片型旋轉缸 SFR・SFRT
SFRT-滑台型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/rotary_actuator/sfr_series/sfrt/sfrt_wo_asmtab.prj},{NB=SFRT-3-90(0)},{IDNR=},{TYPE=SFRT},{SIZE=3},{TORQUE=0.3},{OSCA=90},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{AA=36},{AB=44.0},{BA=28},{BB=44},{DA=8},{DB=15},{DC=M3 depth 5},{DCNDM=3},{DCD=5},{EA=M4 depth 15},{EANDM=4},{EAD=15},{EB=36},{EC=4.5 penetration},{ECD=4.5},{ED=32},{EF=16.5},{EG=M4 depth 6},{EGNDM=4},{EGD=6},{EH=30},{FA=6.0},{FB=M5x0.8},{FBNDM=5},{FBP=0.8},{FC=6.1},{G=2.0},{H=19},{J=42.0},{M=18},{NB1=21.0},{NC=11.5},{ND=21.0},{RA=3 H9 depth 3},{RAX=3},{RAH=9},{RAD=3},{RB=3 H9 depth 2.5},{RBX=3},{RBH=9},{RBD=2.5},{RD=16.5},{RE=8.5},{S=5},{T=10},{U=22.0},{V=15},{WA=41},{WC=21},{WD=3},{PPATH=sfrt_parts/sfrt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
TORQUE
有效扭力(0.5MPa時)
[N*m]
AA
[mm]
AB
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
ⁿ/ₐ
EA
ⁿ/ₐ
EB
[mm]
EC
ⁿ/ₐ
ED
[mm]
EF
[mm]
EG
ⁿ/ₐ
EH
[mm]
FA
[mm]
FB
ⁿ/ₐ
FC
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
P
[mm]
RA
ⁿ/ₐ
RB
ⁿ/ₐ
RD
[mm]
RE
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
WA
[mm]
WC
[mm]
WD
[mm]
SFRT-3-90
SFRT
3
0.3
36
44.0
28
44
11.0
22.0
8
15
M3 深度 5
M4 深度 15
36
4.5 貫通
32
16.5
M4 深度 6
30
6.0
M5x0.8
6.1
2.0
19
11.5
42.0
42.0
18
27.0
23.0
21.0
11.5
21.0
64.0
3 H9 深度 3
3 H9 深度 2.5
16.5
8.5
5
10
22.0
15
41
21
3
SFRT-10-90
SFRT
10
1.0
44
50.0
34
50
11.0
25.0
12
15
M4 深度 5
M5 深度 15
41
5.5 貫通
38
20.5
M4 深度 6
37
8.0
M6x1
5.4
2.5
21
14.5
48.0
50.0
20
32.0
25.5
26.0
15.0
26.0
74.5
4 H9 深度 4
4 H9 深度 3
20.5
9.0
6
12
26.5
21
47
26
3
SFRT-20-90
SFRT
20
2.0
58
62.5
45
59
15.0
30.0
14
18
M4 深度 6
M6 深度 20
48
6.5 貫通
42
22.5
M5 深度 8
42
11.5
M6x1
4.4
3.0
27
16.0
53.5
59.5
22
41.0
30.5
33.5
17.5
33.5
88.5
4 H9 深度 4
4 H9 深度 3
22.5
12.5
8
14
31.5
26
52
30
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表