目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 FCD
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
扁平氣缸、輕巧 FCS・FCH・FCD
FCD-複動/單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/fc_series/fcd/fcd_wo_asmtab.prj},{NB=FCD-32-5 (0)},{TYPE=FCD},{BORE=32},{PTT=M5 thread},{STROKE=5},{OPT=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=40.0},{B=33},{N=21},{P=25},{C=7.5},{EE=M5 depth 4},{F=28},{G=65},{HH=M6 depth 8},{J=M5 (penetrating)},{KA=-},{KK=M6 depth 11},{LL=M6 depth 8},{MM=16},{NN=6.0},{PP=4.0},{R=6.2},{S=8},{U=45},{W=30},{WF=7.0},{Y=14},{Z=7},{PPATH=without_sw/fcd_wo_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
PTT
配管螺牙種類
ⁿ/ₐ
A
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
N
[mm]
NPLUS
N+行程
[mm]
P
[mm]
PPLUS
P+行程
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
H
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
NK
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WE
[mm]
FCD-25-5
FCD
25
M5 螺絲
37.0
42.0
32
37.0
20
25
24
29
7.5
M5 深度 4
25
55
M5 深度 7
M5(貫通)
-
M5 深度 9
M5 深度 7
12
6.0
4.0
4.7
7
38
24
5.0
10
5
-
-
-
-
-
-
FCD-32-5
FCD
32
M5 螺絲
40.0
45.0
33
38.0
21
26
25
30
7.5
M5 深度 4
28
65
M6 深度 8
M5(貫通)
-
M6 深度 11
M6 深度 8
16
6.0
4.0
6.2
8
45
30
7.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCD-40-5
FCD
40
Rc 螺牙
49.0
54.0
41
46.0
25
30
29
34
8.5
Rc1/8
32
83
M8 深度 10
M6(貫通)
9.5 沉孔 深度 5.4
M8 深度 13
M8 深度 10
16
8.0
6.0
7.5
9
52
34
8.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCD-50-5
FCD
50
Rc 螺牙
55.5
60.5
46
51.0
29
34
27
32
10.5
Rc1/8
39
101
M10 深度 12
M8(貫通)
11 沉孔 深度 6.5
M8 深度 13
M10 深度 12
20
8.5
9.5
9.0
10
62
40
9.5
17
8
-
-
-
-
-
-
FCD-63-5
FCD
63
Rc 螺牙
66.5
71.5
57
62.0
37
42
37
42
11.5
Rc1/4
49
125
M12 深度 15
M12(貫通)
17.5 沉孔 深度 10.5
M10 深度 15
M12 深度 18
20
10.0
10.0
10.5
14
86
54
9.5
17
8
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表