目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD2
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-複動/單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/ssd2_without_sw_asmtab.prj},{NB=SSD2-32-5(05)},{BORE=32},{PT=},{CUS=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=without_sw/ssd2_w_o_asmtpl.prj},{F=45},{FA=23.0},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{AX=30.000},{AX1=47.200},{AX2=68.700},{AX3=60.000},{AX4=81.500},{AX5=40.000},{AX6=61.500},{AX7=38.000},{AX8=59.500},{FONT=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-12-5
SSD2
12
20.5
17.0
5.5
M5
25
13.0
0.0
0.0
0
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
32
M4 深度 7
M3 深度6
5
6
15.5
0.0
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-16-5
SSD2
16
20.5
17.0
5.5
M5
29
15.0
0.0
0.0
0
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
38
M4 深度 7
M4 深度 8
6
8
20.0
0.0
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-20-5
SSD2
20
24.0
19.5
8.0
M5
36
18.5
0.0
0.0
0
5.5
9 沉孔 深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
0.0
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-25-5
SSD2
25
27.5
22.5
11.0
M5
40
20.5
0.0
0.0
0
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 11
10
12
28.0
0.0
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-32-5
SSD2
32
30.0
23.0
10.0
M5
45
23.0
20.5
49.5
24
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34.0
4.5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-40-5
SSD2
40
36.5
29.5
11.5
Rc1/8
52
26.5
27.5
57.0
24
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40.0
5.0
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-50-10
SSD2
50
38.5
30.5
10.5
Rc1/4
64
32.5
28.5
71.0
33
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50.0
7.0
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-63-10
SSD2
63
44.0
36.0
13.0
Rc1/4
77
39.0
28.5
84.0
33
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60.0
7.0
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-80-10
SSD2
80
53.5
43.5
16.0
Rc3/8
98
49.5
28.5
104.0
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77.0
6.0
10.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-100-10
SSD2
100
65.0
53.0
23.0
Rc3/8
117
59.0
28.5
123.5
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94.0
6.5
12.0
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表