目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-KL4
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-KL4-複動/高負載型/附耐強磁場開關
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_kl4/ssd2_kl4_asmtab.prj},{NB=SSD2-KL4-50-20(0)},{MODEL=SSD2-KL4},{BORE=50 : φ50},{BOREX=50},{STROKE=20},{STROKEX=20,25,30,35,40,45,50,75,100},{STROKEMAX=100},{SWM=},{LWL=},{SWQ=},{STROKEMIN1=35},{STROKEMIN2=20},{OPT1=},{MB=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{AN=28.5},{B=60.5},{BX=60.5},{C=10.5},{D=10.5},{EE=Rc1/4},{F=64},{FA=42},{FB=32},{G=71},{H=18},{I=6.9},{J=Spot face φ11 depth 6.5},{K=86},{KA=M8 depth 13},{KK=M10 depth 15},{M=17},{MM=20},{N=50},{O=7},{WFX=8},{WFLB=18},{WFCB=8},{WFFA=18},{WFFB=8},{HD=13.5},{RD=18},{WF1X=5},{WF1LB=15},{WF1CB=5},{WF1FA=15},{WF1FB=5},{PPATH=parts/ssd2_kl4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
螺牙
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
螺牙
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
ⁿ/ₐ
RD
ⁿ/ₐ
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
[mm]
M1
M
[mm]
MM1
MM
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-KL4-40-20
SSD2-KL4
40 : φ40
66.5
59.5
79.5
12
8.5
Rc1/8
52
36
31
57
15
5.5
沉孔φ9 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40
5
7
12.5
18
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KL4-50-20
SSD2-KL4
50 : φ50
68.5
60.5
80.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
42
32
71
18
6.9
沉孔φ11 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50
7
8
13.5
18
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KL4-63-20
SSD2-KL4
63 : φ63
74
66
86.0
13
11
Rc1/4
77
48.5
32
84
23
8.7
沉孔φ14 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60
7
8
18.5
18.5
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KL4-80-20
SSD2-KL4
80 : φ80
83.5
73.5
93.5
16
13
Rc3/8
98
59
32
104
31
10.5
沉孔φ17.5 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77
6
10
23.5
21
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KL4-100-20
SSD2-KL4
100 : φ100
95
83
103.0
23
15
Rc3/8
117
68.5
32
123.5
38
10.5
沉孔φ17.5 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94
6.5
12
29
25
-
-
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表