目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD-KF
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-F/SSD-KF -複動、微速型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_f_kf/ssd_kf.prj},{NB=SSD-KF-32-10(0)},{MODEL=SSD-KF},{BORE=32},{PT=},{STROKE=10},{POS=0},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=without_sw/ssd_f_kf_wo_s_asmtpl.prj},{BHELP=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FA=23 (26.5)},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{HD=8.5},{RD=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-KF-12-5
SSD-KF
12
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
13 (16.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔深度 3.5
32
M3 深度 7
M3 深度 6
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-16-5
SSD-KF
16
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
15 (18.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔深度 3.5
38
M3 深度 7
M4 深度 8
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-20-5
SSD-KF
20
29.0
24.5
8.0
5.5
M5
36
18.5 (22)
12.5
-
-
5.5
9 沉孔深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-25-10
SSD-KF
25
32.5
27.5
11.0
6.0
M5
40
20.5 (24)
13.5
-
-
5.5
9 沉孔深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-32-10
SSD-KF
32
40.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
23 (26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 沉孔深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-40-10
SSD-KF
40
46.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
26.5 (30)
27.5
57.0
24
5.5
9 沉孔深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40.0
5.0
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-50-10
SSD-KF
50
48.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
32.5 (36)
28.5
71.0
33
6.9
11 沉孔深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50.0
7.0
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-63-10
SSD-KF
63
54.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
39 (42.5)
28.5
84.0
33
8.7
14 沉孔深度 9
103
M10 深度 25
M10 深度 15
17
20
60.0
7.0
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-80-10
SSD-KF
80
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
49.5 (53)
28.5
104.0
38
10.5
17.5 沉孔深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77.0
6.0
10
-
-
-
-
-
-
SSD-KF-100-10
SSD-KF
100
75.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
59 (62.5)
28.5
123.5
38
10.5
17.5 沉孔深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94.0
6.5
12
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表