目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD-KG2
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-KG2、KG3 -複動、高負載、耐切削液型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_kg2_kg3/ssd_kg2.prj},{NB=SSD-KG2-32-10(0)},{MODEL=SSD-KG2},{BORE=32},{STROKE=10},{POS=0},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=without_sw/ssd_kg2_kg3_wo_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=43.0},{Q=-},{C=18.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FA=28.8},{FB=24},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=φ9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{P=-},{U=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
Q
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
U
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-KG2-16-5
SSD-KG2
16
40.5
32.0
22
15.5
5.5
M5
29
20.8
8
-
-
3.5
6.5 沉孔深度 3.5
38
M3 深度 7
M4 深度 8
-
6
8
20.0
-
10
3
8.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-20-5
SSD-KG2
20
44.0
34.5
24.5
18.0
5.5
M5
36
24.3
16
-
-
5.5
9 沉孔深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
-
8
10
25.5
-
10
3
9.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-25-10
SSD-KG2
25
47.5
37.5
27.5
21.0
6.0
M5
40
26.3
17
-
-
5.5
9 沉孔深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 11
-
10
12
28.0
-
10
3
10
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-32-10
SSD-KG2
32
55.0
43.0
-
18.0
8.0
Rc1/8
45
28.8
24
49.5
24
5.5
9 沉孔深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
34.0
4.5
-
0
12
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-40-10
SSD-KG2
40
61.5
49.5
-
22.0
8.5
Rc1/8
52
32.3
31
57
24
5.5
9 沉孔深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
40.0
5
-
2
12
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-50-10
SSD-KG2
50
63.5
50.5
-
20.5
10.5
Rc1/4
64
38.3
32
71
33
6.9
φ11沉孔深度6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
15
17
20
50.0
7
-
2
13
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-63-10
SSD-KG2
63
69.0
56.0
-
23.0
11.0
Rc1/4
77
44.8
32
84
33
8.7
14 沉孔深度 9
103
M10 深度 25
M10 深度 15
15
17
20
60.0
7
-
2
13
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-80-10
SSD-KG2
80
78.5
63.5
-
26.0
13.0
Rc3/8
98
55.3
32
104
38
10.5
17.5 沉孔深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
15
22
25
77.0
6
-
2
15
-
-
-
-
-
-
SSD-KG2-100-10
SSD-KG2
100
90.0
73.0
-
33.0
15.0
Rc3/8
117
64.8
32
123.5
38
10.5
17.5 沉孔深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
15
27
30
94.0
6.5
-
2
17
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表