目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD-KG4
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-KG4 -複動、高負載、焊渣附著防止型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_kg4/ssd_kg4.prj},{NB=SSD-KG4-40-10(0)},{MODEL=SSD-KG4},{BORE=40},{STROKE=10},{POS=0},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=../ssd_kg1/without_sw/ssd_kg1_wo_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{BHELP=49.5},{C=12.0},{DHELP=8.5},{EE=Rc1/8},{F=52},{G=57},{H=24},{I=5.5},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10.0},{M=14},{MM=16},{N=40},{O=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
C'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf'
[mm]
SSD-KG4-25-10
SSD-KG4
25
42.5
37.5
11.0
6.0
M5
40
-
-
5.5
9 沉孔深度 5.5
M6 深度 11
M6 深度 12
5.5
10
12
28
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-KG4-32-10
SSD-KG4
32
50.0
43.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
49.5
24
5.5
9 沉孔深度 5.5
M6 深度 11
M8 深度 13
10.0
14
16
34
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KG4-40-10
SSD-KG4
40
56.5
49.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
57
24
5.5
9 沉孔深度 5.5
M6 深度 11
M8 深度 13
10.0
14
16
40
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KG4-50-10
SSD-KG4
50
58.5
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
71
33
6.9
11 沉孔深度 6.5
M8 深度 13
M10 深度 15
15.0
17
20
50
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KG4-63-10
SSD-KG4
63
64.0
56.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
84
33
8.7
14 沉孔深度 9
M10 深度 25
M10 深度 15
15.0
17
20
60
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KG4-80-10
SSD-KG4
80
73.5
63.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
104
38
10.5
17.5 沉孔深度 11
M12 深度 28
M16 深度 21
15.0
22
25
77
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD-KG4-100-10
SSD-KG4
100
85.0
73.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
123.5
38
10.5
17.5 沉孔深度 11
M12 深度 28
M20 深度 27
15.0
27
30
94
6.5
12
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表