目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
WFK5000 - 流量感測器
CKD
停產商品
卡曼涡街式水用流量传感器FLUEREXWFK5000/WFK6000/WFK7000
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/wfk500_600_700/wfk5000_asmtab.prj},{NB=WFK5008-20},{MODEL=WFK},{SHAPE=5 : Shape: Female thread, material: stainless steel (SCS13)},{FRR=008},{PS=20 : Rc3/4},{SOT=},{AO=},{OPTB=},{INFOTEXT=Dimensions},{A=105},{B=22.5},{C=Rc 3/4},{XPS=20},{PPATH=../../sensors/sensor_controller/wfk/parts/wfk5000_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
SHAPE
形狀
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[Inch]
WFK5008-10
WFK
5:形狀:內牙 材質:不鏽鋼(SCS13)
10:Rc 3/8
90
15.0
Rc 3/8
WFK5008-15
WFK
5:形狀:內牙 材質:不鏽鋼(SCS13)
15:Rc 1/2
90
15.0
Rc 1/2
WFK5008-20
WFK
5:形狀:內牙 材質:不鏽鋼(SCS13)
20:Rc 3/4
105
22.5
Rc 3/4
WFK5008-10N
WFK
5:形狀:內牙 材質:不鏽鋼(SCS13)
10N:3/8NPT
90
15.0
3/8 NPT
WFK5008-15N
WFK
5:形狀:內牙 材質:不鏽鋼(SCS13)
15N:1/2NPT
90
15.0
1/2 NPT
WFK5008-20N
WFK
5:形狀:內牙 材質:不鏽鋼(SCS13)
20N:3/4NPT
105
22.5
3/4 NPT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表