目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
Without switch CMK2-B-FP1 - 複動 背對型
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
紧固型气缸CMK2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/cmk2/cmk2-b_without_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-B-00-25-25-25-FP1_0_0_33},{TYPE=CMK2-B},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE1=25},{STROKE2=25},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Dimensions},{XM= [33:34.5]},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-b/cmk2-b_parts/cmk2-b_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{M=33.0},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
CMK2-B-00-20-25-25-FP1
CMK2-B
20
CMK2-B-00-25-25-25-FP1
CMK2-B
25
CMK2-B-00-32-25-25-FP1
CMK2-B
32
CMK2-B-00-40-25-25-FP1
CMK2-B
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表