目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWS*-*-E-FP1 - 隔壁內牙型
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gws_e_asmtab.prj},{NB=GWS 8- 6-E-FP1_(1)},{MN=GWS 8- 6-E-FP1},{BORE=8},{M=Rc1/8},{NDM=9.728},{H1=19},{H2=19},{L=28.5},{L1=11},{A=8},{B=19.0},{E=1},{E1=6},{MXP=M16 x 1},{NDM1=16.000},{P=1.000},{IHD=17},{MHD=6.0},{ESA=22.4},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=6},{PPATH=../../../pneumatic_vacuum_auxiliary_components/joint_tube_auxilar_valve/joint/gws_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
[Inch]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MXP
MxP
ⁿ/ₐ
IHD
安裝孔徑
[mm]
MHD
最小限度孔徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWS 4- 6-E-FP1
GWS 4- 6-E-FP1
4
Rc1/8
14
14
25.5
11
8
16.0
M12 x 1
13
2.5
4.0
GWS 4- 8-E-FP1
GWS 4- 8-E-FP1
4
Rc1/4
17
14
28.5
14
11
16.0
M12 x 1
13
2.5
4.0
GWS 6- 6-E-FP1
GWS 6- 6-E-FP1
6
Rc1/8
17
17
27.0
11
8
17.5
M14 x 1
15
4.0
10.3
GWS 6- 8-E-FP1
GWS 6- 8-E-FP1
6
Rc1/4
17
17
30.0
14
11
17.5
M14 x 1
15
4.0
10.3
GWS 6-10-E-FP1
GWS 6-10-E-FP1
6
Rc3/8
19
17
31.5
15
12
17.5
M14 x 1
15
4.0
10.3
GWS 8- 6-E-FP1
GWS 8- 6-E-FP1
8
Rc1/8
19
19
28.5
11
8
19.0
M16 x 1
17
6.0
22.4
GWS 8- 8-E-FP1
GWS 8- 8-E-FP1
8
Rc1/4
19
19
31.5
14
11
19.0
M16 x 1
17
6.0
22.4
GWS 8-10-E-FP1
GWS 8-10-E-FP1
8
Rc3/8
19
19
32.5
15
12
19.0
M16 x 1
17
6.0
22.4
GWS10- 8-E-FP1
GWS10- 8-E-FP1
10
Rc1/4
22
23
34.5
14
11
21.5
M20 x 1
21
8.0
30.5
GWS10-10-E-FP1
GWS10-10-E-FP1
10
Rc3/8
22
23
35.5
15
12
21.5
M20 x 1
21
8.0
30.5
GWS12-10-E-FP1
GWS12-10-E-FP1
12
Rc3/8
24
26
37.5
15
12
23.0
M22 x 1
23
9.0
35.5
GWS12-15-E-FP1
GWS12-15-E-FP1
12
Rc1/2
24
26
40.5
18
15
23.0
M22 x 1
23
9.0
35.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表