目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 SCG - タイロッドシリンダ, 複動 片ロッド タイプ
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
拉杆型气缸SCG-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scg/scg_with_sw_asmtab.prj},{NB=SCG-00-50B-25-T0H-R-FP1-(0)},{TYPE=SCG},{MS=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scg_series/scg/scg_parts/scg_with_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{C=32},{DA=M8},{DB=16},{DC=5},{EE=Rc1/4},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{O=68},{Q=15.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
SCG-00-32B-25-T0H-R-FP1
SCG
32
SCG-00-40B-25-T0H-R-FP1
SCG
40
SCG-00-50B-25-T0H-R-FP1
SCG
50
SCG-00-63B-25-T0H-R-FP1
SCG
63
SCG-00-80B-25-T0H-R-FP1
SCG
80
SCG-00-100B-25-T0H-R-FP1
SCG
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表