目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付SCM-D-FP1 - 複動 雙側活塞桿型 附開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
圆形紧凑气缸SCM-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_d_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-D-00-40B-25-T0H-R-FP1 (0)},{BORE=40},{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47},{GR=20},{J=25},{LL=79},{MC=44},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{N=2},{QA=13},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=179},{XF=50},{LXX=52.2},{BBX=40.0},{BDX=35},{SX=46.7},{EAX=15.0},{ECX=36.6},{PX=30.0},{GBX=25.7},{P1XX=30.2},{P2X=32.1},{P3X=16.5},{GCX=4.5},{GDX=7.5},{TYPE=SCM-D},{INFOTEXT=Dimensions},{DA=M6 depth 12},{EER=Rc1/8},{KK=M14 x 1.5},{MA=12},{MD=M10},{L1X=(stroke length/3) + 18.5},{EEAC=Rc1/8},{ETX=20°},{PTX=(26°)},{MS=00},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
SCM-D-00-20B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
20
SCM-D-00-25B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
25
SCM-D-00-32B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
32
SCM-D-00-40B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
40
SCM-D-00-50B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
50
SCM-D-00-63B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
63
SCM-D-00-80B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
80
SCM-D-00-100B-25-T0H-R-FP...
SCM-D
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表