目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無SCM-W4-FP1 - 複動 串聯型無開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
圆形紧凑气缸SCM-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_w4_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-W4-00-32D-25-FP1 (0)},{TYPE=SCM-W4},{MS=00},{BORE=32},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{GH=17},{GR=19},{J=18},{KK=M10 x 1.25},{LL=141},{MA=11},{MB=10},{MC=36},{MD=M8},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=12},{QB=10},{QC=21},{QD=7},{QE=61},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=183},{XF=40},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{LX=(stroke length/3) + 19},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-w4/scm_w4_parts/scm_w4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
CUS
緩衝
ⁿ/ₐ
SCM-W4-00-20D-25-FP1
SCM-W4
20
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-W4-00-25D-25-FP1
SCM-W4
25
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-W4-00-32D-25-FP1
SCM-W4
32
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-W4-00-40D-25-FP1
SCM-W4
40
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-W4-00-50D-25-FP1
SCM-W4
50
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-W4-00-63D-25-FP1
SCM-W4
63
D:兩側 橡膠緩衝墊
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表