目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無SCM-FP1 - 複動 單側活塞桿型無開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
圆形紧凑气缸SCM-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-00-40B-25-FP1 (0)},{BORE=40},{A=30},{B=22},{C=27.0},{CAX=167.5},{CDX=14},{CEX=18},{CFX=MIN},{CGX=56},{CHX=30},{CIX=17.5},{CJX=119.5},{CKX=177.5},{CMX=49},{CNX=65.0},{COX=63.5},{CPX=40},{CRX=58.4},{CQX=71.4},{CSX=30},{CTX=4.5},{CVX=6.6},{CWX=10},{CXX=MIN},{CYX=MIN},{CZX=MIN},{D=47},{FAX=138},{FDX=6.6},{FFX=12},{FGX=88},{FJX=106},{FLX=46},{FMX=61},{FTX=8},{GH=19},{GR=20},{JX=25},{LAX=135.2},{LBX=16.6},{LCX=9.1},{LDX=6.8},{LEX=4},{LFX=33.4},{LHX=30},{LL=78},{LRX=54},{LSX=71},{LTX=3.2},{LXX=51.2},{MX=4.0},{MC=44},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{NX=2},{QX=23.5},{QA=13},{QB=12},{SD=26.0},{T=8},{MS=00},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
SCM-00-20B-25-FP1
SCM
20
SCM-00-25B-25-FP1
SCM
25
SCM-00-32B-25-FP1
SCM
32
SCM-00-40B-25-FP1
SCM
40
SCM-00-50B-25-FP1
SCM
50
SCM-00-63B-25-FP1
SCM
63
SCM-00-80B-25-FP1
SCM
80
SCM-00-100B-25-FP1
SCM
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表