目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付SCM-X-FP1 - 單動 推出型 附開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
圆形紧凑气缸SCM-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_x_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-X-00-25D-25-T0H-R-FP1 (0)},{TYPE=SCM-X},{MS=00},{BORE=25},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=31},{DA=M5 depth 6.5},{EE=Rc1/8},{GR=19},{GH=17},{J=14},{KK=M10 x 1.25},{MA=11},{MB=11},{MC=29},{MD=M6},{MM=10},{MN=8},{MO=5.0},{QA=12},{QB=10},{SD=16.5},{T=6},{WF=18},{XF=40},{BBX=35.0},{BDX=30},{SX=30.7},{LX=(stroke length/3) + 20.5},{PX=22.0},{GBX=24.4},{GNX=18.5},{GLRX=30},{P1XX=22.1},{P2X=23.9},{PTX=(34°)},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-x/scm_x_parts/scm_x_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
CUS
緩衝
ⁿ/ₐ
SCM-X-00-20D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
20
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-X-00-25D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
25
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-X-00-32D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
32
D:兩側 橡膠緩衝墊
SCM-X-00-40D-25-T0H-R-FP1
SCM-X
40
D:兩側 橡膠緩衝墊
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表