目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 SSD2-D 大口径 - 複動、雙側活塞桿型(大口徑)無開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
超紧凑型气缸SSD2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ssd2/ssd2_d_l_wo_s_asmtab.prj},{NB=SSD2-D-140-10-FP1 (0) },{BORE=140},{PTT=},{STROKE=10},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=115},{B=83},{C=27.5},{D=27.5},{EE=Rc3/8},{F=158},{I=12.5},{J=20 spot face depth 13},{K=210},{L=80},{M=30},{MM=35},{N=128},{WF=16},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-d_large_bore_size/with_out/ssd2_d_wo_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
SSD2-D-125-10-FP1
SSD2-D
125
SSD2-D-140-10-FP1
SSD2-D
140
SSD2-D-160-10-FP1
SSD2-D
160
SSD2-D-180-10-FP1
SSD2-D
180
SSD2-D-200-10-FP1
SSD2-D
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表