目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 SSD2-D - 複動 雙側活塞桿型/無開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
超紧凑型气缸SSD2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ssd2/ssd2_d_wo_s_asmtab.prj},{NB=SSD2-D-32-5-FP1 (0)},{BORE=32},{PT=},{CUS=},{STROKE=5},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{HH=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-d/without_sw/ssd2_d_wo_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
SSD2-D-12-5-FP1
SSD2-D
12
SSD2-D-16-5-FP1
SSD2-D
16
SSD2-D-20-5-FP1
SSD2-D
20
SSD2-D-25-5-FP1
SSD2-D
25
SSD2-D-32-5-FP1
SSD2-D
32
SSD2-D-40-5-FP1
SSD2-D
40
SSD2-D-50-10-FP1
SSD2-D
50
SSD2-D-63-10-FP1
SSD2-D
63
SSD2-D-80-10-FP1
SSD2-D
80
SSD2-D-100-10-FP1
SSD2-D
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表