目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 SSD2-YL - 單動、拉回型 附開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
超紧凑型气缸SSD2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ssd2/ssd2_yl_asmtab.prj},{NB=SSD2-YL-20-5-F2H-R-FP1 (05)},{BORE=20},{PT=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{SWM=F2},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{C=8.0},{D=5.5},{EE=M5},{F=36},{FB=12.5},{G=0.0},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{L=-},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=-},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-y/with_sw/ssd2_yl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
SSD2-YL-12-5-T0H-R-FP1
SSD2-YL
12
SSD2-YL-16-5-T0H-R-FP1
SSD2-YL
16
SSD2-YL-20-5-F2H-R-FP1
SSD2-YL
20
SSD2-YL-25-5-F2H-R-FP1
SSD2-YL
25
SSD2-YL-32-5-T0H-R-FP1
SSD2-YL
32
SSD2-YL-40-5-T0H-R-FP1
SSD2-YL
40
SSD2-YL-50-10-T0H-R-FP1
SSD2-YL
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表