目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SWD
CKD
流體控制元件
衛生系統
堰型膜片閥 SWD・MWD
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/sanitary_system/swd_mwd/swd.prj},{NB=SWD21-15-F},{IDNR=},{MODEL=SWD21-15-F},{A=108},{B=130.0},{C=22},{D=73.0},{E=8.5},{H=34.0},{K=17.5},{M=38.0},{N=46.5},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SWD11-8-F
SWD11-8-F
90
99.5
22
60.0
7.0
34.0
10.5
32.0
40.0
SWD11-10-F
SWD11-10-F
90
101.0
22
61.5
7.0
34.0
14.0
32.0
40.0
SWD21-15-F
SWD21-15-F
108
130.0
22
73.0
8.5
34.0
17.5
38.0
46.5
SWD31-25-F
SWD31-25-F
127
170.0
24
84.0
12.5
50.5
23.0
51.0
56.0
SWD41-40-F
SWD41-40-F
159
212.0
28
97.0
16.5
50.5
35.7
57.0
66.0
SWD51-50-F
SWD51-50-F
190
241.5
47
118.0
23.0
64.0
47.8
76.5
87.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表