目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
With switch MSDG-L-HP1
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Long life
MSDG-L-HP1 (Long life)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/msdg_l_series/msdg_l_w_s_asmtab.prj},{NB=MSDG-L-8-5-F0H-R-HP1_(0)},{TYPE=MSDG-L},{BORE=8},{STROKE=5},{SWM=F0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{PP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=35.0},{B=26.0},{C=9.0},{D=4},{EE=M3},{EF=M3},{F=20.8},{FF=21},{GA=4.5},{GB=8.5},{H=29.8},{HH=M3 depth 3},{I=3.2},{J=Spot face Ø6.1 depth 3.5},{K=25.0},{KA=M4 depth 6},{KB=M3 depth 4},{KC=M3 (penetrating)},{L=33.5},{MM=5},{N=12.5},{O=14},{P=29},{Q=6.0},{R=10.0},{SA=14.0},{SB=8},{SC=3.3},{SD=5},{SE=15},{SF=10.3},{T=5.5},{U=5.0},{X=9},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/msd_msdg_series/msdg/parts/msdg_l_w_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FF
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KB
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
LPLUS
L+行程
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
SF
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
X
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
MSDG-L-6-5-F0H-R-HP1
MSDG-L
6
38.5
33.5
29.5
24.5
7.5
4
M3
M3
18.8
19
3.0
8.5
27.8
M3 深度3
3.2
沈孔 6.1 dia. 深度 5.4
22.5
M4 深度6
M3 深度4
M3(貫通孔)
37.0
32.0
4
11.0
14
27
6.0
9.5
12.0
8
3.3
5
15
9.3
5.5
5.0
9
0.0
6.0
MSDG-L-8-5-F0H-R-HP1
MSDG-L
8
40.0
35.0
31.0
26.0
9.0
4
M3
M3
20.8
21
4.5
8.5
29.8
M3 深度3
3.2
沈孔 6.1 dia. 深度 5.4
25.0
M4 深度6
M3 深度4
M3(貫通孔)
38.5
33.5
5
12.5
14
29
6.0
10.0
14.0
8
3.3
5
15
10.3
5.5
5.0
9
0.0
8.5
MSDG-L-12-5-F0H-R-HP1
MSDG-L
12
43.0
38.0
32.0
27.0
11.5
5
M3
M3
24.8
25
4.0
10.5
36.3
M3 深度3
3.2
沈孔 6.1 dia. 深度 5.4
31.0
M4 深度6
M3 深度4.5
M3(貫通孔)
41.5
36.5
6
15.5
19
35
6.5
13.0
15.5
12
4.5
5
15
12.3
7.0
6.5
11
0.0
9.0
MSDG-L-16-5-F0H-R-HP1
MSDG-L
16
49.0
44.0
37.0
32.0
14.5
5
M5
M3
28.8
29
9.0
10.5
43.3
M3 深度3
3.2
沈孔 6.1 dia. 深度 5.4
36.0
M4x0.7 深度6
M4 深度5.5
M3(貫通孔)
47.5
42.5
8
20.0
23
42
7.5
16.0
20.0
15
4.3
5
15
14.3
8.0
7.5
12
0.0
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表