目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M3PA* - 底座套件
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
SELEX閥 3PA/B・M3PA/B
集成阀 M3PA/B
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3pa_3pb/m3pa_m3pb/m3pa1_m3pa2_sub_base_kit.prj},{NB=M3PA1-2-SUB-BASE-KIT},{MODEL=M3PA1},{SN=2},{SNX='2','2 : 2 stations','3','3 : 3 stations','4','4 : 4 stations','5','5 : 5 stations','6','6 : 6 stations','7','7 : 7 stations','8','8 : 8 stations','9','9 : 9 stations','10','10 : 10 stations','11','11 : 11 stations','12','12 : 12 stations','13','13 : 13 stations','14','14 : 14 stations','15','15 : 15 stations','16','16 : 16 stations','17','17 : 17 stations','18','18 : 18 stations','19','19 : 19 stations','20','20 : 20 stations'},{INFOTEXT=Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
M3PA1-2-SUB-BASE-KIT
M3PA1
56
46
M3PA2-2-SUB-BASE-KIT
M3PA2
69
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表