目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MJL*-*-M - メス・エルボ
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
固定接頭、接頭 MJ・JL
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjl_m.prj},{NB=MJL8-6-M},{MODEL=MJL8-6-M},{TOD=8},{M=Rc1/8},{H=14},{L1=19.5},{L2=23.0},{A=8},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=13.6},{W=29},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=9.728},{TUBE=11.000},{HEIGHT1=9.500},{DFI=12.000},{DH=5.000},{HOLEFORNUT=8.2},{HEIGHT2=9.5},{C=13.0},{CHAMFER=9.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
TOD
適用軟管外徑
ⁿ/ₐ
M
連接口徑
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MINBORE
最小孔徑
ⁿ/ₐ
EXS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
MJL4-6-M
MJL4-6-M
4
Rc1/8
10
18.5
20.0
8
11.0
3.0
4.1
21
MJL4-8-M
MJL4-8-M
4
Rc1/4
10
24.0
22.5
11
11.0
3.0
4.7
33
MJL6-6-M
MJL6-6-M
6
Rc1/8
12
18.5
20.5
8
11.5
4.5
9.4
22
MJL6-8-M
MJL6-8-M
6
Rc1/4
12
24.0
23.5
11
11.5
4.5
12.8
34
MJL6-10-M
MJL6-10-M
6
Rc3/8
12
27.0
25.5
12
11.5
4.5
13.6
52
MJL8-6-M
MJL8-6-M
8
Rc1/8
14
19.5
23.0
8
13.0
6.0
13.6
29
MJL8-8-M
MJL8-8-M
8
Rc1/4
14
24.0
25.0
11
13.0
6.0
21.0
36
MJL8-10-M
MJL8-10-M
8
Rc3/8
14
27.0
27.0
12
13.0
6.0
22.8
52
MJL10-8-M
MJL10-8-M
10
Rc1/4
17
24.0
26.5
11
14.5
8.0
29.3
40
MJL10-10-M
MJL10-10-M
10
Rc3/8
17
27.0
28.5
12
14.5
8.0
35.7
55
MJL12-8-M
MJL12-8-M
12
Rc1/4
19
25.0
29.0
11
16.0
10.0
29.3
49
MJL12-10-M
MJL12-10-M
12
Rc3/8
19
27.0
29.0
12
16.0
10.0
51.4
56
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表