Nederlands
svenska
English
ISO 8020 A
Danly
Punch
ISO 8020 A
Powered by
CAD模型選擇
{danly/lochstempel/iso_8020_a/iso_8020_a.prj},{NB=PN 06201050080},{BESTNR=PN 06201050080},{D=10.5},{L=80},{C=13.5},{T=5},{R=0.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D
m4
[mm]
L
+0.5
[mm]
C
-0.25
[mm]
T
+0.25
[mm]
PN 06200200071
PN 06200200071
2.0
71
3.5
3
PN 06200200080
PN 06200200080
2.0
80
3.5
3
PN 06200200100
PN 06200200100
2.0
100
3.5
3
PN 06200200120
PN 06200200120
2.0
120
3.5
3
PN 06200250071
PN 06200250071
2.5
71
4.0
3
PN 06200250080
PN 06200250080
2.5
80
4.0
3
PN 06200250100
PN 06200250100
2.5
100
4.0
3
PN 06200300071
PN 06200300071
3.0
71
5.0
3
PN 06200300080
PN 06200300080
3.0
80
5.0
3
PN 06200300100
PN 06200300100
3.0
100
5.0
3
PN 06200300120
PN 06200300120
3.0
120
5.0
3
PN 06200320071
PN 06200320071
3.2
71
5.0
3
PN 06200320080
PN 06200320080
3.2
80
5.0
3
PN 06200320100
PN 06200320100
3.2
100
5.0
3
PN 06200400071
PN 06200400071
4.0
71
6.0
3
PN 06200400080
PN 06200400080
4.0
80
6.0
3
PN 06200400100
PN 06200400100
4.0
100
6.0
3
PN 06200400120
PN 06200400120
4.0
120
6.0
3
PN 06200500071
PN 06200500071
5.0
71
8.0
5
PN 06200500080
PN 06200500080
5.0
80
8.0
5
PN 06200500100
PN 06200500100
5.0
100
8.0
5
PN 06200500120
PN 06200500120
5.0
120
8.0
5
PN 06200600071
PN 06200600071
6.0
71
9.0
5
PN 06200600080
PN 06200600080
6.0
80
9.0
5
PN 06200600100
PN 06200600100
6.0
100
9.0
5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表