Nederlands
svenska
English
Type 2
Danly
RINGAB
Die Sets
Type 2
Powered by
CAD模型選擇
{danly/ringab/gestelle/typ2/typ2_asm-tab.prj},{NB=TYP2246396260026-121(3-1-1-1)},{B=246},{B1=123},{L=396},{L1=251},{P=45},{D1=32},{VERS1=10},{VERSBU=2},{KATNR=},{INFO=< -- INFO LSAULE},{C1X=26,36,46,56},{C2X=26,36,46,56},{ANZAHLX=3,4},{LSAULEX=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEX1=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEX2=161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC1=161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC2=181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC3=181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC4=0},{LSAULEC5=141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC6=141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC7=161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC8=0},{C1=26},{C2=26},{ANZAHL=3},{LSAULE=121},{NS=1},{NBU=1},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
TYP2156196260026
TYP2156196260026
156
78
196
71
37
25
TYP2156246260026
TYP2156246260026
156
78
246
121
37
25
TYP2196196260026
TYP2196196260026
196
98
196
51
45
32
TYP2196246260026
TYP2196246260026
196
98
246
101
45
32
TYP2196296260026
TYP2196296260026
196
98
296
151
45
32
TYP2196346260026
TYP2196346260026
196
98
346
201
45
32
TYP2246246260026
TYP2246246260026
246
123
246
101
45
32
TYP2246296260026
TYP2246296260026
246
123
296
151
45
32
TYP2246346260026
TYP2246346260026
246
123
346
201
45
32
TYP2246396260026
TYP2246396260026
246
123
396
251
45
32
TYP2296296360036
TYP2296296360036
296
148
296
128
54
40
TYP2296346360036
TYP2296346360036
296
148
346
178
54
40
TYP2296396360036
TYP2296396360036
296
148
396
228
54
40
TYP2296446360036
TYP2296446360036
296
148
446
278
54
40
TYP2296496360036
TYP2296496360036
296
148
496
328
54
40
TYP2346346360036
TYP2346346360036
346
173
346
178
54
40
TYP2346396360036
TYP2346396360036
346
173
396
228
54
40
TYP2346446360036
TYP2346446360036
346
173
446
278
54
40
TYP2346496360036
TYP2346496360036
346
173
496
328
54
40
TYP2346546360036
TYP2346546360036
346
173
546
378
54
40
TYP2346596360036
TYP2346596360036
346
173
596
428
54
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表