Nederlands
svenska
English
Type 4
Danly
RINGAB
Die Sets
Type 4
Powered by
CAD模型選擇
{danly/ringab/gestelle/typ4/typ4_asm-tab.prj},{NB=TYP4346496360036-121(3-1-1-1)},{B=346},{B1=201},{L=496},{L1=330},{P=45},{D1=32},{VERS1=13},{VERSBU=1},{KATNR=},{INFO=< -- INFO LSAULE},{C1X=36,46,56,66},{C2X=36,46,56,66},{ANZAHLX=3,4},{LSAULEX=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEX1=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEX2=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC1=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC2=181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC3=181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC4=201,221,241,261,281,301},{LSAULEC5=121,141,161,181,201,221,241,261,281,301},{LSAULEC6=141,161,181,201,221,241,261,281,301},{C1=36},{C2=36},{ANZAHL=3},{LSAULE=121},{NS=1},{NBU=1},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
TYP4246246260026
TYP4246246260026
246
121
246
104
37
25
TYP4246296260026
TYP4246296260026
246
121
296
154
37
25
TYP4246346260026
TYP4246346260026
246
121
346
204
37
25
TYP4246396260026
TYP4246396260026
246
121
396
254
37
25
TYP4296296360036
TYP4296296360036
296
151
296
130
45
32
TYP4296346360036
TYP4296346360036
296
151
346
180
45
32
TYP4296396360036
TYP4296396360036
296
151
396
230
45
32
TYP4296446360036
TYP4296446360036
296
151
446
280
45
32
TYP4296496360036
TYP4296496360036
296
151
496
330
45
32
TYP4346346360036
TYP4346346360036
346
201
346
180
45
32
TYP4346396360036
TYP4346396360036
346
201
396
230
45
32
TYP4346446360036
TYP4346446360036
346
201
446
280
45
32
TYP4346496360036
TYP4346496360036
346
201
496
330
45
32
TYP4346546360036
TYP4346546360036
346
201
546
380
45
32
TYP4346596360036
TYP4346596360036
346
201
596
430
45
32
TYP4396396360036
TYP4396396360036
396
228
396
204
54
40
TYP4396446360036
TYP4396446360036
396
228
446
254
54
40
TYP4396496360036
TYP4396496360036
396
228
496
304
54
40
TYP4396546360036
TYP4396546360036
396
228
546
354
54
40
TYP4396596360036
TYP4396596360036
396
228
596
404
54
40
TYP4396646360036
TYP4396646360036
396
228
646
454
54
40
TYP4446446360036
TYP4446446360036
446
278
446
254
54
40
TYP4446496360036
TYP4446496360036
446
278
496
304
54
40
TYP4446546360036
TYP4446546360036
446
278
546
354
54
40
TYP4446596360036
TYP4446596360036
446
278
596
404
54
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表