0032-12XX - Barrier Terminal Blocks,Screw Connection,Pitch:7.62mm,M3,300V,15A
DINKLE
栅板式端子
双层式
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/barrier20terminal20blocks/bi-level/0032-12xx.prj},{NB=0032-1203},{NAME=0032-1203},{PREVIEW=../../_pool_/d8/2a/0032-12xx.png},{PTTE=Bi-level Terminal Blocks},{PH=7.62},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Screw Connection},{TEOFLG=Direct mounting with mount flange},{SGMD=Wave Soldering},{LH=21.36},{WH=19},{HH=21},{PNDS=0.8x1.5},{PNLH=4},{PCB_HD=2},{CTDM=3},{NROFPS=03P},{LL=2},{CNPS=3},{IGML=PBT},{IGMLGP=IIIa},{UL94FR=V0},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDCT=17.5},{RDVE2_2=320},{RDVE3_2=320},{RDVE3_3=200},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{CCSS_MIN=0.5},{CCSS_MAX=1.5},{CCSSD_MIN=0.5},{CCSSD_MAX=1.5},{CWSCSS_MAX=1},{CWSCSSD_MAX=1},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_D=300},{RC_UL_CUL_D=10},{MIN_WCAT_UL_CUL=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
NAME
品名
ⁿ/ₐ
PTTE
产品类型
ⁿ/ₐ
PH
间距
[mm]
CR
产品颜色
ⁿ/ₐ
CNMD
接线方式
ⁿ/ₐ
TEOFLG
固定方式
ⁿ/ₐ
SGMD
焊接方式
ⁿ/ₐ
LH
产品长度
[mm]
WH
产品宽度
[mm]
HH
产品高度
[mm]
PNDS
出脚尺寸
[mm]
PNLH
出脚长度
[mm]
PCB_HD
焊孔直径
[mm]
CTDM
电位数
ⁿ/ₐ
NROFPS
产品点数
ⁿ/ₐ
LL
产品层数
ⁿ/ₐ
CNPS
连接点数
ⁿ/ₐ
IGML
绝缘材料
ⁿ/ₐ
IGMLGP
绝缘材料组别
ⁿ/ₐ
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
ⁿ/ₐ
INRE
绝缘阻抗
ⁿ/ₐ
CRML
导体材料
ⁿ/ₐ
POCS
导体表面镀层
ⁿ/ₐ
RDCT
额定电流
[A]
RDVE2_2
额定电压(II/2)
[V]
RDVE3_2
额定电压(III/2)
[V]
RDVE3_3
额定电压(III/3)
[V]
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
[kV]
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
[kV]
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
[kV]
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
[mm²]
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
[mm²]
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
[mm²]
CWSCSS_MAX
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
[mm²]
CWSCSSD_MAX
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
[mm²]
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
[V]
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
[A]
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
[V]
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
[A]
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
[AWG]
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
[AWG]
SRSE
螺丝刀规格
ⁿ/ₐ
TT_MIN
最小扭矩
[N.m]
TT_MAX
最大扭矩
[N.m]
SGLH
剥线长度
[mm]
BOTHP
手背接触防护IP10
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
最高工作温度
[℃]
OGTE_MIN
最低工作温度
[℃]
UL_R
UL认证
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS许可
ⁿ/ₐ
0032-1221
0032-1221
Bi-level Terminal Blocks
7.62
BLACK (default)
Screw Connection
Direct mounting with moun...
Wave Soldering
88.94
19
21
0.8x1.5
4
2
21
21P
2
21
PBT
IIIa
V0
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
17.5
320
320
200
4
4
4
0.5
1.5
0.5
1.5
1
1
300
15
300
10
22
14
22
14
0.8x4.0,PH2
0.5
0.8
7~8
YES
130
-40
YES
YES
0032-1203
0032-1203
Bi-level Terminal Blocks
7.62
BLACK (default)
Screw Connection
Direct mounting with moun...
Wave Soldering
21.36
19
21
0.8x1.5
4
2
3
03P
2
3
PBT
IIIa
V0
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
17.5
320
320
200
4
4
4
0.5
1.5
0.5
1.5
1
1
300
15
300
10
22
14
22
14
0.8x4.0,PH2
0.5
0.8
7~8
YES
130
-40
YES
YES
0032-1209
0032-1209
Bi-level Terminal Blocks
7.62
BLACK (default)
Screw Connection
Direct mounting with moun...
Wave Soldering
44.22
19
21
0.8x1.5
4
2
9
09P
2
9
PBT
IIIa
V0
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
17.5
320
320
200
4
4
4
0.5
1.5
0.5
1.5
1
1
300
15
300
10
22
14
22
14
0.8x4.0,PH2
0.5
0.8
7~8
YES
130
-40
YES
YES
0032-1217
0032-1217
Bi-level Terminal Blocks
7.62
BLACK (default)
Screw Connection
Direct mounting with moun...
Wave Soldering
74.7
19
21
0.8x1.5
4
2
17
17P
2
17
PBT
IIIa
V0
≥1000MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
17.5
320
320
200
4
4
4
0.5
1.5
0.5
1.5
1
1
300
15
300
10
22
14
22
14
0.8x4.0,PH2
0.5
0.8
7~8
YES
130
-40
YES
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表