CIA 250 High performance nozzles - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Systems
Hot-One System
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/8/b/cia_250.prj},{NB=CIA0003EX},{REF=CIA0003EX},{REFOLD=CIA 0003 EX},{A=76.19},{A1=95.24},{INC1=CIB 00/13 61 EX},{INC2=EHR 0154},{INC3=CIH 0083},{W=370},{NDM=12.6721},{KDM=11.5519},{PSTOL=0.001},{L=66.650},{L1=77.775}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
INC1
ⁿ/ₐ
INC2
ⁿ/ₐ
INC3
ⁿ/ₐ
W
WATT 230V
ⁿ/ₐ
CIA0001EX
CIA0001EX
50.79
69.84
CIB 00/13 59 EX
EHR 0154
CIH 0081
275
CIA0002EX
CIA0002EX
63.49
82.54
CIB 00/13 60 EX
EHR 0154
CIH 0082
320
CIA0003EX
CIA0003EX
76.19
95.24
CIB 00/13 61 EX
EHR 0154
CIH 0083
370
CIA0004EX
CIA0004EX
88.89
107.94
CIB 00/13 62 EX
EHR 0154
CIH 0084
390
CIA0005EX
CIA0005EX
101.59
120.64
CIB 00/13 63 EX
EHR 0154
CIH 0085
460
CIA0006EX
CIA0006EX
126.99
146.04
CIB 00/13 64 EX
EHR 0154
CIH 0086
460
CIA0007EX
CIA0007EX
152.39
171.44
CIB 00/13 65 EX
EHR 0154
CIH 0087
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表