您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: EGE-Elektronik
Created: 05.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie SDN 500 - Durchflusssensor
EGE-Elektronik
Flow sensors
Powered by
CAD模型選擇
{ege_elektronik/p1_flow_sensors/sdn_500.prj},{NB=P11287 SDN 520 GA},{BESTNR=P11287},{L=MIN},{PRA=12},{V=2},{CLR=2},{V2=2},{D=18.400},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{DX=57.500},{DX2=59.500},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{G=G3/4},{TYP=SDN 520 GA},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=Befestigungswinkel},{ZUB2=ZUB2_2},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{EGEPK1=für flüssige Medien},{EGEPG2=Durchflusssensor},{SBA2=},{SB09=Versorgungsspannung DC},{SB11=Kompaktgerät mit LED-Anzeige},{SBAUS2=Analogausgang},{MONT=Schraubmontage Inline},{PROZAN=G3/4},{ERFBWMINW2=3},{ERFBWMINE2=l/min},{ERFBWMAXW2=40},{ERFBWMAXE2=l/min}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CLR
ⁿ/ₐ
EGEPK1
Produktkategorie_1
ⁿ/ₐ
EGEPG2
Produktgruppe_Ober_Beschreibung
ⁿ/ₐ
ABWMINLMINW
Arbeitsbereich_Wasser_Min_lmin_Wert
ⁿ/ₐ
ABWMINLMINE
Arbeitsbereich_Wasser_Min_lmin_Einheit
ⁿ/ₐ
ABWMAXLMINW
Arbeitsbereich_Wasser_Max_lmin_Wert
ⁿ/ₐ
ABWMAXLMINE
Arbeitsbereich_Wasser_Max_lmin_Einheit
ⁿ/ₐ
ABWMINML100W
Arbeitsbereich_Wasser_Min_ml100_Wert
ⁿ/ₐ
ABWMINML100E
Arbeitsbereich_Wasser_Min_ml100_Einheit
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
P11247 SDN 504 GSP
P11247
SDN 504 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,015
l/min
1
l/min
SDN 500 01
P11271 SDN 504 GR
P11271
SDN 504 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,015
l/min
1
l/min
SDN 500 01
P11249 SDN 504 GA
P11249
SDN 504 GA
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,015
l/min
1
l/min
SDN 500 01
P11248 SDN 510 GSP
P11248
SDN 510 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,1
l/min
6
l/min
SDN 500 110
P11273 SDN 510 GR
P11273
SDN 510 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,1
l/min
6
l/min
SDN 500 110
P11250 SDN 510 GA
P11250
SDN 510 GA
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,1
l/min
6
l/min
SDN 500 110
P11284 SDN 515 GSP
P11284
SDN 515 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
3
l/min
20
l/min
SDB 500
P11288 SDN 515 GR
P11288
SDN 515 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
3
l/min
20
l/min
SDN 500 110
P11286 SDN 515 GA
P11286
SDN 515 GA
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
3
l/min
20
l/min
SDN 500 110
P11285 SDN 520 GSP
P11285
SDN 520 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
4
l/min
30
l/min
SDN 500 110
P11289 SDN 520 GR
P11289
SDN 520 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
4
l/min
30
l/min
SDN 500 110
P11287 SDN 520 GA
P11287
SDN 520 GA
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
4
l/min
30
l/min
SDN 500 110
P11372 SDN 503/1 GSP-DYN
P11372
SDN 503/1 GSP-DYN
3
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0,04
ml/100ms
SDN 500 01
P11329 SDN 503/1 GSP
P11329
SDN 503/1 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11330 SDN 503/1 GR
P11330
SDN 503/1 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11331 SDN 503/1 GA
P11331
SDN 503/1 GA
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11265 SDN 503 GSP
P11265
SDN 503 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11277 SDN 503 GR
P11277
SDN 503 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11266 SDN 503 GA
P11266
SDN 503 GA
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11332 SDN 503/2 GSP
P11332
SDN 503/2 GSP
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11333 SDN 503/2 GR
P11333
SDN 503/2 GR
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11334 SDN 503/2 GA
P11334
SDN 503/2 GA
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
1
ml/min
200
ml/min
SDN 500 01
P11262 SDN 506 GSP-CER
P11262
SDN 506 GSP-CER
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0.02
l/min
3
l/min
SDB 500
P11275 SDN 506 GR-CER
P11275
SDN 506 GR-CER
1
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0.02
l/min
3
l/min
SDN 500 110
P11263 SDN 506 GA-CER
P11263
SDN 506 GA-CER
2
für flüssige Medien
Durchflusssensor
0.02
l/min
3
l/min
SDN 500 110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表