目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 468 - Crank handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
DIN 468
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/din_468/din_468.prj},{NB=Crank handles DIN 468-125-B10-D},{CODE=GN.11258},{DESCRIPTION=DIN 468-125-B10-D},{DIM01=125},{DIM02=10},{DIM03=-},{DIM04=34},{DIM05=34},{DIM06=14},{DIM07=55},{DIM08=76.0},{WEIGHT=477},{L1=125.000},{LL=154},{S=17.000},{D=34},{A1=8.000},{A2=7.000},{B1=26.000},{B2=15.000},{D1=34.000},{D2=39.000},{D3=19.000},{F=13.000},{H1=34.000},{H2=12.500},{H3=55.000},{L2=150.000},{R1=21.000},{R2=35.000},{D4=25.000},{GRIFF=D25},{GD1=25.000},{GA=3.000},{GD2=10.000},{GD3=10.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL2=14.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{GR4=0.600},{R=125},{HH1=55},{HH2=14},{DH7=10.000},{SH11=0.000},{TIP=2.000},{I=34},{DIM09=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
l
[mm]
DIM02
d1 H7
[mm]
DIM03
sH11
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
h5
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Crank handles DIN 468-80-...
GN.11231
DIN 468-80-V10-F
80
-
10
24
24
13
38
61.0
183
Crank handles DIN 468-80-...
GN.11232
DIN 468-80-V10-D
80
-
10
24
24
13
38
61.0
195
Crank handles DIN 468-80-...
GN.11233
DIN 468-80-V12-F
80
-
12
24
24
13
38
61.0
173
Crank handles DIN 468-80-...
GN.11234
DIN 468-80-V12-D
80
-
12
24
24
13
38
61.0
185
Crank handles DIN 468-80-...
GN.11237
DIN 468-80-B8-F
80
8
-
24
24
13
38
61.0
195
Crank handles DIN 468-80-...
GN.11238
DIN 468-80-B8-D
80
8
-
24
24
13
38
61.0
207
Crank handles DIN 468-100...
GN.11241
DIN 468-100-V12-F
100
-
12
28
28
13
48
67.0
281
Crank handles DIN 468-100...
GN.11242
DIN 468-100-V12-D
100
-
12
28
28
13
48
67.0
295
Crank handles DIN 468-100...
GN.11243
DIN 468-100-V14-F
100
-
14
28
28
13
48
67.0
268
Crank handles DIN 468-100...
GN.11244
DIN 468-100-V14-D
100
-
14
28
28
13
48
67.0
282
Crank handles DIN 468-100...
GN.11247
DIN 468-100-B10-F
100
10
-
28
28
13
48
67.0
293
Crank handles DIN 468-100...
GN.11248
DIN 468-100-B10-D
100
10
-
28
28
13
48
67.0
307
Crank handles DIN 468-125...
GN.11251
DIN 468-125-V14-F
125
-
14
34
34
14
55
76.0
434
Crank handles DIN 468-125...
GN.11252
DIN 468-125-V14-D
125
-
14
34
34
14
55
76.0
448
Crank handles DIN 468-125...
GN.11253
DIN 468-125-V17-F
125
-
17
34
34
14
55
76.0
413
Crank handles DIN 468-125...
GN.11254
DIN 468-125-V17-D
125
-
17
34
34
14
55
76.0
427
Crank handles DIN 468-125...
GN.11257
DIN 468-125-B10-F
125
10
-
34
34
14
55
76.0
463
Crank handles DIN 468-125...
GN.11258
DIN 468-125-B10-D
125
10
-
34
34
14
55
76.0
477
Crank handles DIN 468-160...
GN.11261
DIN 468-160-V17-F
160
-
17
38
38
14
65
83.0
650
Crank handles DIN 468-160...
GN.11262
DIN 468-160-V17-D
160
-
17
38
38
14
65
83.0
664
Crank handles DIN 468-160...
GN.11263
DIN 468-160-V19-F
160
-
19
38
38
14
65
83.0
633
Crank handles DIN 468-160...
GN.11264
DIN 468-160-V19-D
160
-
19
38
38
14
65
83.0
643
Crank handles DIN 468-160...
GN.11267
DIN 468-160-B14-F
160
14
-
38
38
14
65
83.0
697
Crank handles DIN 468-160...
GN.11268
DIN 468-160-B14-D
160
14
-
38
38
14
65
83.0
707
Crank handles DIN 468-200...
GN.11271
DIN 468-200-V19-F
200
-
19
44
44
21
78
96.5
999
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表