目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT-SST - 带螺纹的凸轮螺母
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VCT.
VCT-SST
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_sst/vct_sst.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50-SST-M8-C6},{PARTNUMBER=69991-C6},{DESCRIPTION=VCT.50-SST-M8-C6},{DIM01=50},{DIM02=M8},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=14},{DIM06=20},{DIM07=27},{WEIGHT=39},{ZZ=2.000},{DA=8.000},{DB=6.647},{TYP=1},{D2=0.000},{D=0.000},{H1=20.000},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
C
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
带螺纹的凸轮螺母 VCT.25-SST-M4-C9
69807-C9
VCT.25-SST-M4-C9
25
M4
19.0
13
8
10
7
6
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C9
69873-C9
VCT.32-SST-M5-C9
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C2
69873-C2
VCT.32-SST-M5-C2
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C3
69873-C3
VCT.32-SST-M5-C3
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C4
69873-C4
VCT.32-SST-M5-C4
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C5
69873-C5
VCT.32-SST-M5-C5
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C6
69873-C6
VCT.32-SST-M5-C6
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M5-C1...
69873-C17
VCT.32-SST-M5-C17
32
M5
23.0
15
10
12
10
11
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C9
69874-C9
VCT.32-SST-M6-C9
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C2
69874-C2
VCT.32-SST-M6-C2
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C3
69874-C3
VCT.32-SST-M6-C3
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C4
69874-C4
VCT.32-SST-M6-C4
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C5
69874-C5
VCT.32-SST-M6-C5
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C6
69874-C6
VCT.32-SST-M6-C6
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.32-SST-M6-C1...
69874-C17
VCT.32-SST-M6-C17
32
M6
23.0
15
10
12
10
10
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C9
69941-C9
VCT.40-SST-M6-C9
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C2
69941-C2
VCT.40-SST-M6-C2
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C3
69941-C3
VCT.40-SST-M6-C3
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C4
69941-C4
VCT.40-SST-M6-C4
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C5
69941-C5
VCT.40-SST-M6-C5
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C6
69941-C6
VCT.40-SST-M6-C6
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M6-C1...
69941-C17
VCT.40-SST-M6-C17
40
M6
27.0
17
12
18
16
26
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M8-C9
69943-C9
VCT.40-SST-M8-C9
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M8-C2
69943-C2
VCT.40-SST-M8-C2
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
带螺纹的凸轮螺母 VCT.40-SST-M8-C3
69943-C3
VCT.40-SST-M8-C3
40
M8
27.0
17
12
18
18
24
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表