您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 213 - Turret levers with square
Elesa+Ganter
紧定手柄
GN 213
GN 213 V
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_levers/gn213/gn213_v/gn213_v.prj},{NB=Schaltkreuz GN 213-60-V15},{PARTNUMBER=GN 213-60-V15},{D1=60},{D2=V15},{D2Y=15},{D3=32},{D4=10},{D5=25},{H1=30},{H2=11},{H3=64},{L=96},{ABS1=13.000},{ABS2=125.000},{ABS3=25.000},{B=5.000},{T=2.300},{DD=15.000},{SS=25.621},{SV=21.899},{WEIGHT=0.5860},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Square
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
~
[mm]
L
~
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Turret lever GN 213-50-V1...
GN 213-50-V12
50
V12
28
8
20
26
9
55
82
0.3750
84879059
YES
Turret lever GN 213-55-V1...
GN 213-55-V14
55
V14
30
10
25
28
10
62
96
0.5360
84879059
YES
Turret lever GN 213-60-V1...
GN 213-60-V15
60
V15
32
10
25
30
11
64
96
0.5860
84879059
YES
Turret lever GN 213-65-V1...
GN 213-65-V16
65
V16
35
12
30
32
12
72
110
0.8330
84879059
YES
Turret lever GN 213-72-V1...
GN 213-72-V18
72
V18
40
12
32
36
14
81
124
1.0870
84879059
YES
Turret lever GN 213-80-V2...
GN 213-80-V20
80
V20
44
14
35
40
16
90
138
1.5170
84879059
YES
Turret lever GN 213-100-V...
GN 213-100-V24
100
V24
54
16
40
52
24
114
170
2.7690
84879059
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表