目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A-ELK - 水平调整件
Elesa+Ganter
水平调整件
LV.A-ELK
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/levelling_elements/lva_elk/lva_elk_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-14-M16x78-ELK (0)},{PARTNUMBER=304581},{DESCRIPTION=LV.A-80-14-M16x78-ELK},{ROT=0.0},{DIM01=80},{DIM02=70},{DIM03=137},{DIM04=0},{DIM05=56},{DIM06=35},{DIM07=33},{DIM08=20},{DIM09=M16},{DIM10=78},{DIM11=14},{DIM12=14000},{WEIGHT=330},{VER=1},{PPATH=lva_elk_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
D1
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
d
ⁿ/ₐ
DIM10
l
[mm]
DIM11
Snodo Ø
[mm]
DIM12
Load
[N]
WEIGHT
重量
[g]
水平调整件 LV.A-70-14-M16x78-E...
304118
LV.A-70-14-M16x78-ELK
70
70
132
0
51
35
33
20
M16
78
14
14000
332
水平调整件 LV.A-80-14-M16x78-E...
304581
LV.A-80-14-M16x78-ELK
80
70
137
0
56
35
33
20
M16
78
14
14000
330
水平调整件 LV.A-70-14-AS-M16x7...
308118
LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK
70
70
0
135
51
35
33
20
M16
78
14
14000
352
水平调整件 LV.A-80-14-AS-M16x7...
308581
LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK
80
70
0
140
56
35
33
20
M16
78
14
14000
356
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表