Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English (United States)
Informationen zum QA Siegel
Katalog: Elesa+Ganter
Erstellt: 29.01.2018
Besondere Eigenschaften des Katalogs:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 631.5 - Stainless Steel Thrust pads
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 631.5
Powered by
CAD-Modellauswahl
{elesa_ganter/machine_elements/gn631_5/gn631_5.prj},{NB=Edelstahl Druckstueck GN 631.5-32-4,5},{PARTNUMBER=GN 631.5-32-4,5},{D1=32},{D2=4,5},{D21=4.5},{D2X=4.5,6.1,7.8,9.4},{D3=14.0},{H1=11.0},{H2=3.0},{SB=3.5},{R=0.750},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.0342},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
Filtereinstellungen
Filter anwenden
Filter löschen
Abbrechen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
Stückliste
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D4
Grub screw GN 632.1 / GN 632.5
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-4,5
21
4,5
12.8
6.0
10.0
3.0
M6
0.0162
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-6,1
21
6,1
12.8
5.0
10.0
3.0
M8
0.0150
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-7,8
21
7,8
12.8
4.3
10.0
3.0
M10
0.0100
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-9,4
21
9,4
12.8
3.4
10.0
3.0
M12
0.0130
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-4,5
25
4,5
13.0
6.5
10.5
3.0
M6
0.0224
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-6,1
25
6,1
13.0
5.5
10.5
3.0
M8
0.0200
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-7,8
25
7,8
13.0
4.6
10.5
3.0
M10
0.0200
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-9,4
25
9,4
13.0
3.6
10.5
3.0
M12
0.0210
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-4,5
32
4,5
14.0
7.0
11.0
3.0
M6
0.0342
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-6,1
32
6,1
14.0
6.0
11.0
3.0
M8
0.0350
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-7,8
32
7,8
14.0
5.0
11.0
3.0
M10
0.0330
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-9,4
32
9,4
14.0
4.2
11.0
3.0
M12
0.0350
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-40-6,1
40
6,1
16.0
8.0
13.0
4.0
M8
0.0670
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-40-7,8
40
7,8
16.0
7.0
13.0
4.0
M10
0.0670
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-40-9,4
40
9,4
16.0
6.2
13.0
4.0
M12
0.0650
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-50-6,1
50
6,1
16.0
10.4
15.5
4.0
M8
0.1160
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-50-7,8
50
7,8
16.0
9.3
15.5
4.0
M10
0.1150
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-50-9,4
50
9,4
16.0
8.7
15.5
4.0
M12
0.1140
73269098
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt