目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DVL.3 - 振动阻尼元件
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVL.3
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/dvl_3/dvl_3.prj},{NB=Rubber buffers DVL.3-40-20-13.5-40},{PARTNUMBER=436876},{DESCRIPTION=DVL.3-40-20-13.5-40},{DIM01=40},{DIM02=13.5},{DIM03=20},{WEIGHT=-},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
h
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
振动阻尼元件 DVL.3-15-12-6.5-40
436801
DVL.3-15-12-6.5-40
15
6.5
12
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-12-6.5-55
436802
DVL.3-15-12-6.5-55
15
6.5
12
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-12-6.5-70
436803
DVL.3-15-12-6.5-70
15
6.5
12
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-15-6.5-40
436806
DVL.3-15-15-6.5-40
15
6.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-15-6.5-55
436807
DVL.3-15-15-6.5-55
15
6.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-15-6.5-70
436808
DVL.3-15-15-6.5-70
15
6.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-20-6.5-40
436811
DVL.3-15-20-6.5-40
15
6.5
20
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-20-6.5-55
436812
DVL.3-15-20-6.5-55
15
6.5
20
-
振动阻尼元件 DVL.3-15-20-6.5-70
436813
DVL.3-15-20-6.5-70
15
6.5
20
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-15-8.5-40
436816
DVL.3-20-15-8.5-40
20
8.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-15-8.5-55
436817
DVL.3-20-15-8.5-55
20
8.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-15-8.5-70
436818
DVL.3-20-15-8.5-70
20
8.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-20-8.5-40
436821
DVL.3-20-20-8.5-40
20
8.5
20
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-20-8.5-55
436822
DVL.3-20-20-8.5-55
20
8.5
20
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-20-8.5-70
436823
DVL.3-20-20-8.5-70
20
8.5
20
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-25-8.5-40
436826
DVL.3-20-25-8.5-40
20
8.5
25
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-25-8.5-55
436827
DVL.3-20-25-8.5-55
20
8.5
25
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-25-8.5-70
436828
DVL.3-20-25-8.5-70
20
8.5
25
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-30-8.5-40
436831
DVL.3-20-30-8.5-40
20
8.5
30
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-30-8.5-55
436832
DVL.3-20-30-8.5-55
20
8.5
30
-
振动阻尼元件 DVL.3-20-30-8.5-70
436833
DVL.3-20-30-8.5-70
20
8.5
30
-
振动阻尼元件 DVL.3-25-15-10.5-4...
436836
DVL.3-25-15-10.5-40
25
10.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-25-15-10.5-5...
436837
DVL.3-25-15-10.5-55
25
10.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-25-15-10.5-7...
436838
DVL.3-25-15-10.5-70
25
10.5
15
-
振动阻尼元件 DVL.3-25-20-10.5-4...
436841
DVL.3-25-20-10.5-40
25
10.5
20
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表