目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-B - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_s_b_asmtab.prj},{NB=B20RSZN},{BESTELLNR=B20RSZN},{BZ=DS-B 20-RS/ZN},{PART1=XB20RSZN},{PART1V=0},{PART2=DS20ZN},{PART2V=1},{PART3=M20SZN},{AD=20},{PN=S / PN 400},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=36},{S2=27},{LK2=37},{I2=26.5},{I3=26},{I=16},{D3=32},{G=G3/4\"A},{OBLF=Zinc-nickel},{WERK=Stahl},{PPATH=assemblies/ds_s_b_asmtpl.prj},{HIDE=1},{VERSP=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[mm]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
B4RLLZN
B 4-RLL/ZN
4
LL / PN 100
Winkel-Einschraubsutzen
10
12
15
11.0
17
8
0
R1/8"
Zinc-nickel
Stahl
B6RLLZN
B 6-RLL/ZN
6
LL / PN 100
Winkel-Einschraubsutzen
12
11
15
9.5
17
8
0
R1/8"
Zinc-nickel
Stahl
B8RLLZN
B 8-RLL/ZN
8
LL / PN 100
Winkel-Einschraubsutzen
14
12
17
11.5
20
8
0
R1/8"
Zinc-nickel
Stahl
B12RLLZN
B 12-RLL/ZN
12
LL / 100
Winkel Einschraub Verschr...
19
14
19
13.0
23
14
0
1/4"A
Zinc-nickel
Stahl
B6RLZN
DS-B 6-RL/ZN
6
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
14
12
19
12.0
20
8
0
R1/8"
Zinc-nickel
Stahl
B6LR14ZN
DS-B 6-L/R1/4"/ZN
6
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
14
12
21
14.0
26
12
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B8LR18ZN
DS-B 8-L/R1/8"/ZN
8
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
14
21
14.0
23
8
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B8RLZN
DS-B 8-RL/ZN
8
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
12
21
14.0
26
12
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B8LR38ZN
DS-B 8-L/R3/8"/ZN
8
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
17
17
22
15.0
28
12
0
R3/8"
Zinc-nickel
Stahl
B10RLZN
DS-B 10-RL/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
19
14
22
15.0
27
12
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B10LR38ZN
DS-B 10-L/R3/8"/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
19
17
24
17.0
28
12
0
R3/8"
Zinc-nickel
Stahl
B10LR12ZN
DS-B 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
19
19
28
21.0
34
16
0
R1/2"
Zinc-nickel
Stahl
B12LR14ZN
DS-B 12-L/R1/4"/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
22
19
24
17.0
28
12
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B12RLZN
DS-B 12-RL/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
22
17
24
17.0
28
12
0
R3/8"
Zinc-nickel
Stahl
B12LR12ZN
DS-B 12-L/R1/2"/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
22
19
28
21.0
34
16
0
R1/2"
Zinc-nickel
Stahl
B15LR38ZN
DS-B 15-L/R3/8"/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
27
19
28
21.0
34
15
0
R3/8"
Zinc-nickel
Stahl
B15RLZN
DS-B 15-RL/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
27
19
28
21.0
34
16
0
R1/2"
Zinc-nickel
Stahl
B18RLZN
DS-B 18-RL/ZN
18
L / PN 315
Winkel-Einschraubsutzen
32
24
31
23.5
36
14
0
R1/2"
Zinc-nickel
Stahl
B22RLZN
DS-B 22-RL/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
35
27.5
26
16
32
G3/4"A
Zinc-nickel
Stahl
B28RLZN
DS-B 28-RL/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
36
38
30.5
30
18
39
G1"A
Zinc-nickel
Stahl
B35RLZN
DS-B 35-RL/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
45
34.5
34
20
49
G1 1/4"A
Zinc-nickel
Stahl
B42RLZN
DS-B 42-RL/ZN
42
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
51
40.0
39
22
55
G1 1/2"A
Zinc-nickel
Stahl
B6RSZN
DS-B 6-RS/ZN
6
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
17
12
23
16.0
26
12
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B8RSZN
DS-B 8-RS/ZN
8
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
19
14
24
17.0
27
12
0
R1/4"
Zinc-nickel
Stahl
B10RSZN
DS-B 10-RS/ZN
10
S / PN 630
Winkel-Einschraubsutzen
22
17
25
17.5
28
12
0
R3/8"
Zinc-nickel
Stahl
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表