目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-L-MGM - Schott-Verschraubung mit Gegenmutter, Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schott-Verschraubungen
Winkel-Schott-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schott_verschraubungen/winkel_schott_verschraubungen/ds_l_mgm.prj},{NB=L22L},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=L22L},{BZ=DS-L 22-L/ZN},{AD=22},{PN=L / PN 250 },{INFO=Gerade Schott-Verschraubung},{M=M30x2},{S=27},{S1=36},{S2=27},{S3=41},{L2=72},{DMIN=16},{L3=52.5},{D2=36},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{AD1=24.350},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{L1=35.000},{L11=10.000},{LX=1.600},{LD=7.500},{L22=42.000},{TL=39.000},{W=5.000},{R=0.800},{NDM=30.000},{P=2.000},{SW=27.000},{K1=24.000},{K11=30.000},{SK=XLLSMGM},{X=22L},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_l_mgm_asmtpl.prj},{BESTNR1=L22LMGM},{BESTNR2=L22LMGM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I5
Länge
[mm]
DMIN
Minimale Laenge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L10L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 10-L/ZN
10
L / PN 500
Gerader Schottstutzen
M16x1,5
19
14
22
53
15.00
18
16
43.0
28.00
22
Zink-Nickel
Stahl
L10LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 10-L/1.4571
10
L / PN 500
Gerader Schottstutzen
M16x1,5
19
14
22
53
15.00
18
16
43.0
28.00
22
blank
1.4571
L10S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 10-S/ZN
10
S / PN 800
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
57
17.50
20
16
45.5
29.50
24
Zink-Nickel
Stahl
L10SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 10-S/1.4571
10
S / PN 800
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
57
17.50
20
16
45.5
29.50
24
blank
1.4571
L12L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 12-L/ZN
12
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
56
17.00
20
16
44.0
29.00
24
Zink-Nickel
Stahl
L12LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 12-L/1.4571
12
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M18x1,5
22
17
24
56
17.00
20
16
44.0
29.00
24
blank
1.4571
L12S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 12-S/ZN
12
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M20x1,5
24
17
27
59
21.50
21
16
47.0
30.50
27
Zink-Nickel
Stahl
L12SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M20x1,5
24
17
27
59
21.50
21
16
47.0
30.50
27
blank
1.4571
L14S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 14-S/ZN
14
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
63
22.00
23
16
49.0
32.00
27
Zink-Nickel
Stahl
L14SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
63
22.00
23
16
49.0
32.00
27
blank
1.4571
L15L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 15-L/ZN
15
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
61
21.00
23
16
46.5
31.00
27
Zink-Nickel
Stahl
L15LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 15-L/1.4571
15
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M22x1,5
27
19
30
61
21.00
23
16
46.5
31.00
27
blank
1.4571
L16S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 16-S/ZN
16
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M24x1,5
30
24
32
64
24.50
24
16
50.0
31.50
30
Zink-Nickel
Stahl
L16SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 16-S/1.4571
16
S / PN 630
Gerader Schottstutzen
M24x1,5
30
24
32
64
24.50
24
16
50.0
31.50
30
blank
1.4571
L18L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 18-L/ZN
18
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M26x1,5
32
24
36
64
23.50
24
16
49.0
32.50
32
Zink-Nickel
Stahl
L18LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 18-L/1.4571
18
L / PN 400
Gerader Schottstutzen
M26x1,5
32
24
36
64
23.50
24
16
49.0
32.50
32
blank
1.4571
L20S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 20-S/ZN
20
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
74
26.50
30
16
56.0
33.50
36
Zink-Nickel
Stahl
L20SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
74
26.50
30
16
56.0
33.50
36
blank
1.4571
L22L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 22-L/ZN
22
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
72
27.50
30
16
52.5
34.50
36
Zink-Nickel
Stahl
L22LV
Gates Tube Fittings GmbH
L 22-L/1.4571
22
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M30x2
36
27
41
72
27.50
30
16
52.5
34.50
36
blank
1.4571
L25S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 25-S/ZN
25
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M36x2
46
36
46
81
30.00
34
16
59.5
35.00
42
Zink-Nickel
Stahl
L25SV
Gates Tube Fittings GmbH
L 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M36x2
46
36
46
81
30.00
34
16
59.5
35.00
42
blank
1.4571
L28LS
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 28-L/ZN
28
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M36x2
41
36
46
77
30.50
34
16
55.0
35.50
42
Zink-Nickel
Stahl
L28LSV
Gates Tube Fittings GmbH
L 28-L/1.4571
28
L / PN 250
Gerader Schottstutzen
M36x2
41
36
46
77
30.50
34
16
55.0
35.50
42
blank
1.4571
L30S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-L 30-S/ZN
30
S / PN 400
Gerader Schottstutzen
M42x2
50
41
50
90
35.50
39
16
64.5
37.50
50
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DS-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Elbow bulkhead coupling, ISO 8434-1-BHE LN - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
DS-A-FormB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
WSV-..L/S - Bulkhead elbow fittings, ISO 8434-1-BHEC+LN
EXMAR
28.03.2023
GSV-..L/S - Bulkhead fittings, ISO 8434-1-BHSC+LN
EXMAR
28.03.2023
X-A-WD - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-L-MGM - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both side...
VOSS
11.04.2023
DS-A-WD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-BS - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
NC-GSV-..L/S - Bulkhead fittings
EXMAR
15.11.2021
Model 5419 - Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
DS-VB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表