目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS/S-GR Profil - Reduzierung, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
T-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/t_verschraubungen/ds_s_gr_profil.prj},{NB=GR10810L},{BESTELLNR=GR10810L},{D1=10},{D2=8},{D3=10},{LK=22},{L1=30},{L2=30},{L3=30},{I1=15.0},{I2=15.0},{I3=15.0},{S1=19},{S2=17},{S3=19},{S4=17},{GEW=12.2},{D4=8.000},{D5=6.000},{D6=8.000},{D7=12.300},{D8=10.100},{D9=12.300},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=14.000},{P2=1.500},{NDM3=16.000},{P3=1.500},{A1=1.200},{A2=1.200},{L4=11.000},{L5=10.000},{L6=11.000},{G=8.000},{G1=6.000},{G2=8.000},{VERS=1},{H1=16.000},{H2=16.000},{H3=15.000},{X1=9},{X2=6},{X3=9},{HIDE=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-GR 10/ 8/10-L/ZN},{PN=L / PN 500},{INFO=T- Reduzierverschraubung},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XGRLSP}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D1
Rohr
[mm]
D2
Rohr
[mm]
D3
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
S4
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GR686L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 6/ 8/ 6-L/ZN
6
8
6
L / PN 500
T Reduzierverschraubung
28
28
28
14.0
14.0
14.0
14
17
14
14
Zink-Nickel
Stahl
GR6106L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 6/10/ 6-L/ZN
6
10
6
L / PN 500
T Reduzierverschraubung
30
30
30
15.0
15.0
15.0
14
19
14
17
Zink-Nickel
Stahl
GR868L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 8/ 6/ 8-L/ZN
8
6
8
L / PN 500
T Reduzierverschraubung
28
28
28
14.0
14.0
14.0
17
14
17
14
Zink-Nickel
Stahl
GR8108L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 8/10/ 8-L/ZN
8
10
8
L / PN 500
T Reduzierverschraubung
30
30
30
15.0
15.0
15.0
17
19
17
17
Zink-Nickel
Stahl
GR8128L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 8/12/ 8-L/ZN
8
12
8
L / PN 400
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
17
22
17
19
Zink-Nickel
Stahl
GR10610L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 10/ 6/10-L/ZN
10
6
10
L / PN 500
T Reduzierverschraubung
30
30
30
15.0
15.0
15.0
19
14
19
17
Zink-Nickel
Stahl
GR10610S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 10/ 6/10-S/ZN
10
6
10
S / PN 800
T Reduzierverschraubung
34
34
32
17.5
17.5
18.0
22
17
22
19
Zink-Nickel
Stahl
GR10810L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 10/ 8/10-L/ZN
10
8
10
L / PN 500
T Reduzierverschraubung
30
30
30
15.0
15.0
15.0
19
17
19
17
Zink-Nickel
Stahl
GR12612L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/ 6/12-L/ZN
12
6
12
L / PN 400
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
22
14
22
19
Zink-Nickel
Stahl
GR1288L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/ 8/ 8-L/ZN
12
8
8
L / PN 400
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
22
17
17
19
Zink-Nickel
Stahl
GR12812L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/ 8/12-L/ZN
12
8
12
L / PN 400
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
22
17
22
19
Zink-Nickel
Stahl
GR12812S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/ 8/12-S/ZN
12
8
12
S / PN 630
T Reduzierverschraubung
38
38
36
21.5
21.5
22.0
24
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
GR121012L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/10/12-L/ZN
12
10
12
S / PN 630
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
24
19
24
19
Zink-Nickel
Stahl
GR121012S
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/10/12-S/ZN
12
10
12
S / PN 630
T Reduzierverschraubung
38
38
38
21.5
21.5
21.5
24
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
GR121210L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/12/10-L/ZN
12
12
10
S / PN 630
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
22
22
19
19
Zink-Nickel
Stahl
GR121010L
Gates Tube Fittings GmbH
DS-GR 12/10/10-L/ZN
12
10
10
L / PN 400
T Reduzierverschraubung
32
32
32
17.0
17.0
17.0
22
19
19
19
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表