目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62225 - Vis à métaux tête bombée 6 pans creux à embase - ISO 7380-2 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62225.prj},{NB=emile_maurin_622256X10},{REF=622256X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier zingué classe 10.9},{D=6},{L=10},{DC=13.6},{K=3.3},{S=4.0},{D3=4.773},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DC
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 622253X6
622253X6
3x6
Acier zingué classe 10.9
3
6
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X8
622253X8
3x8
Acier zingué classe 10.9
3
8
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X10
622253X10
3x10
Acier zingué classe 10.9
3
10
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X12
622253X12
3x12
Acier zingué classe 10.9
3
12
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X16
622253X16
3x16
Acier zingué classe 10.9
3
16
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622253X20
622253X20
3x20
Acier zingué classe 10.9
3
20
6.9
1.6
2.0
Emile Maurin 622254X8
622254X8
4x8
Acier zingué classe 10.9
4
8
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X10
622254X10
4x10
Acier zingué classe 10.9
4
10
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X12
622254X12
4x12
Acier zingué classe 10.9
4
12
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X16
622254X16
4x16
Acier zingué classe 10.9
4
16
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622254X20
622254X20
4x20
Acier zingué classe 10.9
4
20
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 622255X10
622255X10
5x10
Acier zingué classe 10.9
5
10
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X12
622255X12
5x12
Acier zingué classe 10.9
5
12
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X16
622255X16
5x16
Acier zingué classe 10.9
5
16
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X20
622255X20
5x20
Acier zingué classe 10.9
5
20
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X25
622255X25
5x25
Acier zingué classe 10.9
5
25
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622255X30
622255X30
5x30
Acier zingué classe 10.9
5
30
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 622256X10
622256X10
6x10
Acier zingué classe 10.9
6
10
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X12
622256X12
6x12
Acier zingué classe 10.9
6
12
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X16
622256X16
6x16
Acier zingué classe 10.9
6
16
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X20
622256X20
6x20
Acier zingué classe 10.9
6
20
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X25
622256X25
6x25
Acier zingué classe 10.9
6
25
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X30
622256X30
6x30
Acier zingué classe 10.9
6
30
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X35
622256X35
6x35
Acier zingué classe 10.9
6
35
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 622256X40
622256X40
6x40
Acier zingué classe 10.9
6
40
13.6
3.3
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表