目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 39421 - Vis autoformeuse tête hexagonale à embase - DIN 7500 D - Acier cémenté Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoformeuses
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoformeuses/39421.prj},{NB=emile_maurin_394215X12},{REF=394215X12},{DXL=5x12},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=5},{NE=8},{P=0.800},{D3=4.019},{L=12},{C=0.440},{K=4.45},{S=8.000},{DC=10.400},{A=1.600},{W=17.429},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NE
N° empreinte
ⁿ/ₐ
L
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 394214X8
394214X8
4x8
Acier cémenté zingué
4
7
8
3.58
Emile Maurin 394214X10
394214X10
4x10
Acier cémenté zingué
4
7
10
3.58
Emile Maurin 394215X8
394215X8
5x8
Acier cémenté zingué
5
8
8
4.45
Emile Maurin 394215X10
394215X10
5x10
Acier cémenté zingué
5
8
10
4.45
Emile Maurin 394215X12
394215X12
5x12
Acier cémenté zingué
5
8
12
4.45
Emile Maurin 394215X16
394215X16
5x16
Acier cémenté zingué
5
8
16
4.45
Emile Maurin 394216X12
394216X12
6x12
Acier cémenté zingué
6
10
12
5.20
Emile Maurin 394216X16
394216X16
6x16
Acier cémenté zingué
6
10
16
5.20
Emile Maurin 394216X20
394216X20
6x20
Acier cémenté zingué
6
10
20
5.20
Emile Maurin 394216X25
394216X25
6x25
Acier cémenté zingué
6
10
25
5.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表