目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 25111 - Vis à tête bombée à six pans creux à embase lisse - ISO 7380-2 - Acier classe 10.9 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Unbrako® hexagon socket head cap screw
classe_10_9
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_bhc/classe_10_9/25111.prj},{NB=emile_maurin_251116X12},{REF=251116X12},{DXL=6x12},{MAT=Acier zingué classe 10.9},{D=6},{L=12},{DC=13.6},{K=3.3},{S=4.0},{D3=4.773},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DC
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 251114X10
251114X10
4x10
Acier zingué classe 10.9
4
10
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 251114X12
251114X12
4x12
Acier zingué classe 10.9
4
12
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 251114X16
251114X16
4x16
Acier zingué classe 10.9
4
16
9.4
2.2
2.5
Emile Maurin 251115X10
251115X10
5x10
Acier zingué classe 10.9
5
10
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 251115X12
251115X12
5x12
Acier zingué classe 10.9
5
12
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 251115X16
251115X16
5x16
Acier zingué classe 10.9
5
16
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 251115X20
251115X20
5x20
Acier zingué classe 10.9
5
20
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 251115X40
251115X40
5x40
Acier zingué classe 10.9
5
40
11.8
2.8
3.0
Emile Maurin 251116X8
251116X8
6x8
Acier zingué classe 10.9
6
8
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X10
251116X10
6x10
Acier zingué classe 10.9
6
10
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X12
251116X12
6x12
Acier zingué classe 10.9
6
12
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X16
251116X16
6x16
Acier zingué classe 10.9
6
16
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X20
251116X20
6x20
Acier zingué classe 10.9
6
20
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X25
251116X25
6x25
Acier zingué classe 10.9
6
25
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X30
251116X30
6x30
Acier zingué classe 10.9
6
30
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251116X60
251116X60
6x60
Acier zingué classe 10.9
6
60
13.6
3.3
4.0
Emile Maurin 251118X10
251118X10
8x10
Acier zingué classe 10.9
8
10
17.8
4.4
5.0
Emile Maurin 251118X16
251118X16
8x16
Acier zingué classe 10.9
8
16
17.8
4.4
5.0
Emile Maurin 251118X20
251118X20
8x20
Acier zingué classe 10.9
8
20
17.8
4.4
5.0
Emile Maurin 251118X25
251118X25
8x25
Acier zingué classe 10.9
8
25
17.8
4.4
5.0
Emile Maurin 251118X30
251118X30
8x30
Acier zingué classe 10.9
8
30
17.8
4.4
5.0
Emile Maurin 2511110X25
2511110X25
10x25
Acier zingué classe 10.9
10
25
21.9
5.5
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表