目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-97 - Tube rond et carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
accessoire
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/accessoire/92_97.prj},{NB=emile_maurin_92-972-16-400},{REF=92-972-16-400},{VER=Avec graduation},{FOR=Rond},{D1=-},{D2=-},{L1=400},{L2=20},{S1=V16},{S2=13},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=0},{V=4},{MAT=AL},{S1X=16},{LX=100,150,200,250,300,350,400},{D2X=13},{S2X=13},{VERS=2},{WEIGHT=0.085},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{D11=MIN},{X1=MIN},{X2=MIN},{S11=MIN},{TYP=MIN},{PARTNUMBER=GN 480.1-V16-400-AL-OS},{NORMNR=GN 480.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
Emile Maurin 92-971-8-100
92-971-8-100
Sans graduation
Rond
D8
-
100
15
-
-
Emile Maurin 92-971-8-150
92-971-8-150
Sans graduation
Rond
D8
-
150
15
-
-
Emile Maurin 92-971-8-200
92-971-8-200
Sans graduation
Rond
D8
-
200
15
-
-
Emile Maurin 92-971-8-250
92-971-8-250
Sans graduation
Rond
D8
-
250
15
-
-
Emile Maurin 92-971-8-300
92-971-8-300
Sans graduation
Rond
D8
-
300
15
-
-
Emile Maurin 92-971-8-350
92-971-8-350
Sans graduation
Rond
D8
-
350
15
-
-
Emile Maurin 92-971-8-400
92-971-8-400
Sans graduation
Rond
D8
-
400
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-10...
92-971-10-100
Sans graduation
Rond
D10
-
100
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-15...
92-971-10-150
Sans graduation
Rond
D10
-
150
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-20...
92-971-10-200
Sans graduation
Rond
D10
-
200
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-25...
92-971-10-250
Sans graduation
Rond
D10
-
250
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-30...
92-971-10-300
Sans graduation
Rond
D10
-
300
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-35...
92-971-10-350
Sans graduation
Rond
D10
-
350
15
-
-
Emile Maurin 92-971-10-40...
92-971-10-400
Sans graduation
Rond
D10
-
400
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-10...
92-971-12-100
Sans graduation
Rond
D12
9
100
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-15...
92-971-12-150
Sans graduation
Rond
D12
9
150
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-20...
92-971-12-200
Sans graduation
Rond
D12
9
200
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-25...
92-971-12-250
Sans graduation
Rond
D12
9
250
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-30...
92-971-12-300
Sans graduation
Rond
D12
9
300
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-35...
92-971-12-350
Sans graduation
Rond
D12
9
350
15
-
-
Emile Maurin 92-971-12-40...
92-971-12-400
Sans graduation
Rond
D12
9
400
15
-
-
Emile Maurin 92-971-15-10...
92-971-15-100
Sans graduation
Rond
D15
12
100
20
-
-
Emile Maurin 92-971-15-15...
92-971-15-150
Sans graduation
Rond
D15
12
150
20
-
-
Emile Maurin 92-971-15-20...
92-971-15-200
Sans graduation
Rond
D15
12
200
20
-
-
Emile Maurin 92-971-15-25...
92-971-15-250
Sans graduation
Rond
D15
12
250
20
-
-
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表