目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-035 - Connecteur de tube en croix inox - Sans étanchéité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_035.prj},{NB=emile_maurin_92-035-30},{REF=92-035-30},{D1=30},{D2=30},{D3=M8},{L1=104},{L2=40},{L3=33},{L4=37},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=B30},{D22=B30},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 132.5-B30-B30-40-A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 92-035-30
92-035-30
30
30
M8
104
40
33
37
Emile Maurin 92-035-50
92-035-50
50
50
M10
150
65
53
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表