目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-34 - Connecteur de tube en T aluminium pour tubes ronds et carrés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_34.prj},{NB=emile_maurin_92-347-50-76},{REF=92-347-50-76},{MAT=Aluminium naturel},{D1=50},{D11=50},{S1=50},{S11=50},{D3=M10},{L1=176},{L2=76},{L3=98},{L4=70},{L5=127.0},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=2},{FORMX= 2, 'D1 - S1'},{NORMNR=GN 193},{NDM=10},{S1111=50},{S111=50},{D2=50},{D22=50},{COULEUR=NT},{VERS=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S1
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Longueur Serrage
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref.à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-347-20-50
92-347-20-50
Aluminium naturel
20
20
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-347-25-50
92-347-25-50
Aluminium naturel
25
25
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-347-30-50
92-347-30-50
Aluminium naturel
30
30
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-347-30-60
92-347-30-60
Aluminium naturel
30
30
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-347-35-60
92-347-35-60
Aluminium naturel
35
35
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-347-40-60
92-347-40-60
Aluminium naturel
40
40
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-347-40-76
92-347-40-76
Aluminium naturel
40
40
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-347-45-76
92-347-45-76
Aluminium naturel
45
45
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-347-50-76
92-347-50-76
Aluminium naturel
50
50
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-348-20-50
92-348-20-50
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-348-25-50
92-348-25-50
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-348-30-50
92-348-30-50
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
120
50
68
46
85.0
92-911-M8-40
Emile Maurin 92-348-30-60
92-348-30-60
Aluminium pelliculé noir
30
30
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-348-35-60
92-348-35-60
Aluminium pelliculé noir
35
35
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-348-40-60
92-348-40-60
Aluminium pelliculé noir
40
40
M8
141
60
79
59
101.5
92-911-M8-55
Emile Maurin 92-348-40-76
92-348-40-76
Aluminium pelliculé noir
40
40
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-348-45-76
92-348-45-76
Aluminium pelliculé noir
45
45
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-348-50-76
92-348-50-76
Aluminium pelliculé noir
50
50
M10
176
76
98
70
127.0
92-911-M10-63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表