目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-667-668 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_667_668.prj},{NB=emile_maurin_92-667-18-18_0},{L2=31.5},{L3=25},{L4=48.5},{H1=34.5},{D11=18.000},{D222=6.5},{NDM3=6.000},{KDM3=4.771},{NDM4=6.000},{KDM4=4.771},{L11=61},{S=10},{SS=10.500},{T=12.5},{A=1.500},{C=7.500},{E=3.000},{F=2.500},{G=17.000},{A2=85.000},{H11=10.500},{H2=6.000},{H3=2.500},{H4=4.667},{H5=3.000},{S2=5.000},{G2=8.000},{A3=0.600},{Z=0.500},{VERS=8},{WEIGHT=0.1360},{REF=92-667-18-18},{MATIERE=Aluminium naturel},{D1=18},{D2=18},{D3=M6},{L1=97},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 285-B18-B18-2-BL},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D4=M6},{K2=31.5},{M2=48.5},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=45, 63},{L3Z2=45, 63},{OBVIS=blank},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 92-667-12-12
92-667-12-12
Aluminium naturel
12
12
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-12-14
92-667-12-14
Aluminium naturel
12
14
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-12-15
92-667-12-15
Aluminium naturel
12
15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-12-16
92-667-12-16
Aluminium naturel
12
16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-12-18
92-667-12-18
Aluminium naturel
12
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-14-14
92-667-14-14
Aluminium naturel
14
14
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-14-15
92-667-14-15
Aluminium naturel
14
15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-14-16
92-667-14-16
Aluminium naturel
14
16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-14-18
92-667-14-18
Aluminium naturel
14
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-15-15
92-667-15-15
Aluminium naturel
15
15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-15-16
92-667-15-16
Aluminium naturel
15
16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-15-18
92-667-15-18
Aluminium naturel
15
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-16-16
92-667-16-16
Aluminium naturel
16
16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-16-18
92-667-16-18
Aluminium naturel
16
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-667-18-18
92-667-18-18
Aluminium naturel
18
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-12-12
92-668-12-12
Aluminium pelliculé noir
12
12
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-12-14
92-668-12-14
Aluminium pelliculé noir
12
14
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-12-15
92-668-12-15
Aluminium pelliculé noir
12
15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-12-16
92-668-12-16
Aluminium pelliculé noir
12
16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-12-18
92-668-12-18
Aluminium pelliculé noir
12
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-14-14
92-668-14-14
Aluminium pelliculé noir
14
14
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-14-15
92-668-14-15
Aluminium pelliculé noir
14
15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-14-16
92-668-14-16
Aluminium pelliculé noir
14
16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-14-18
92-668-14-18
Aluminium pelliculé noir
14
18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-668-15-15
92-668-15-15
Aluminium pelliculé noir
15
15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表