目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-227 - Pied rond monobloc aluminium pour tube rond pour unité linéaire tubulaire - Sans insert - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_227.prj},{NB=emile_maurin_93-227-40},{REF=93-227-40},{D1=40},{D2=8.5},{D3=M10},{D4=M5},{L1=90},{L2=64},{L3=90},{L4=64},{H1=70},{MANETTE=92-911-M10-40},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=40},{D1X=B40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDMD3=10},{NDMD4=5},{T=10},{OB=schwarz},{NORMNR=GN 163.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-227-30
93-227-30
30
6.5
M8
M4
60
42
60
42
50
92-911-M8-32
Emile Maurin 93-227-40
93-227-40
40
8.5
M10
M5
90
64
90
64
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 93-227-50
93-227-50
50
10.5
M10
M6
105
74
105
74
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 93-227-60
93-227-60
60
10.5
M10
M8
125
89
125
89
100
92-911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表