目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-108 - Raccord linéaire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_108
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_108/94_108.prj},{NB=emile_maurin_94-1081-8-8-90},{REF=94-1081-8-8-90},{MATIERE=Acier},{L1=8},{D1=M8},{L2=90},{L3=13.4},{L4=22.5},{L5=45},{H1=8},{H2=4},{NOMBREDETROUS=2},{FORME=M},{VIS=M8x14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{D1X=8},{VERS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
NOMBREDETROUS
[mm]
FORME
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-1081-6-5-...
94-1081-6-5-100
Acier
6
M5
100
10.0
10.0
30
5
4
B
M5
Emile Maurin 94-1081-6-6-...
94-1081-6-6-60
Acier
6
M6
60
10.0
15.0
30
6
2
M
M6x8
Emile Maurin 94-1081-6-6-...
94-1081-6-6-120
Acier
6
M6
120
10.0
15.0
30
6
4
M
M6x8
Emile Maurin 94-1081-8-6-...
94-1081-8-6-180
Acier
8
M6
180
16.0
20.0
50
6
4
B et I
M6x8
Emile Maurin 94-1081-8-8-...
94-1081-8-8-90
Acier
8
M8
90
13.4
22.5
45
8
2
M
M8x14
Emile Maurin 94-1081-8-8-...
94-1081-8-8-180
Acier
8
M8
180
13.4
22.5
45
8
4
M
M8x14
Emile Maurin 94-1081-10-8...
94-1081-10-8-90
Acier
10
M8
90
19.5
22.5
45
8
2
B
M8
Emile Maurin 94-1081-10-8...
94-1081-10-8-180
Acier
10
M8
180
19.5
22.5
45
8
4
B
M8
Emile Maurin 94-1085-8-8-...
94-1085-8-8-90
Inox
8
M8
90
13.4
22.5
45
8
2
M
M8x14
Emile Maurin 94-1085-8-8-...
94-1085-8-8-180
Inox
8
M8
180
13.4
22.5
45
8
4
M
M8x14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表