目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-130 - Plaque pour pied et roulette
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_130
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_130/94_130.prj},{NB=emile_maurin_94-1301-45-16},{REF=94-1301-45-16},{L1=45},{L2=90},{L3=45},{H1=12},{D1=M16},{D2=8.5},{FORME=B et M},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{D11=16},{D22=13.500},{D33=6.500},{R=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
FORME
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-1301-30-1...
94-1301-30-12
30
60
30
5
M12
6.5
I
Emile Maurin 94-1301-40-1...
94-1301-40-12
40
80
40
12
M12
8.5
B et I
Emile Maurin 94-1301-40-1...
94-1301-40-16
40
80
40
12
M16
8.5
B et I
Emile Maurin 94-1301-45-1...
94-1301-45-10
45
90
45
12
M10
8.5
B et M
Emile Maurin 94-1301-45-1...
94-1301-45-12
45
90
45
12
M12
8.5
B et M
Emile Maurin 94-1301-45-1...
94-1301-45-16
45
90
45
12
M16
8.5
B et M
Emile Maurin 94-1301-45-2...
94-1301-45-20
45
90
45
12
M20
8.5
B et M
Emile Maurin 94-1301-80-1...
94-1301-80-16
80
80
40
15
M16
6.5
B et I
Emile Maurin 94-1301-90-1...
94-1301-90-16
90
90
45
15
M16
13.0
B
Emile Maurin 94-1301-90-2...
94-1301-90-20
90
90
45
15
M20
13.0
B
Emile Maurin 94-1301-901-...
94-1301-901-16
90
90
45
15
M16
9.0
M
Emile Maurin 94-1301-901-...
94-1301-901-20
90
90
45
15
M20
9.0
M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表